카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
TA - Head trunnion
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC Tie-rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc/hc_ta.prj},{NB=HC-63-TA-C},{RS=C},{BORE=63},{MM1=30},{KK1D=24},{KK1P=1.5},{A1=35},{MM2=35},{KK2D=30},{KK2P=1.5},{A2=45},{D1=17},{D2=17},{E=90},{F=15},{H=58},{J=42},{K=34},{P=88},{P1=88},{RR=63.000},{Q=12},{S1=27},{S2=32},{W=35},{Y=27},{Z=19},{DD1=12},{DD2=1.5},{EE=1/2},{EE1=20.955},{LF=149},{TD=31.5},{TL=31.5},{TM=98},{UM=161},{XG=71},{C1=4},{C2=2},{C3=2.5},{A4=20.0},{A5=20.0},{D4=12.0},{D5=16.0},{OD=71},{G1=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
S
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
TM
ⁿ/ₐ
UM
[mm]
XG
[mm]
HC-32-TA-C
32
16
M12X1.5
18
14
55
11
50
36
26
76
76
10
14
30
23
13
3/8
123
20.0
20.0
58
98
59
HC-40-TA-C
40
20
M16X1.5
25
14
65
11
50
36
26
76
76
10
17
30
23
13
3/8
123
20.0
20.0
69
109
59
HC-50-TA-C
50
25
M20X1.5
30
14
75
14
58
42
34
88
88
10
21
30
27
19
3/8
148
25.0
25.0
85
135
65
HC-63-TA-C
63
30
M24X1.5
35
17
90
15
58
42
34
88
88
12
27
35
27
19
1/2
149
31.5
31.5
98
161
71
HC-80-TA-C
80
35
M30X1.5
45
17
110
18
62
46
40
98
98
15
32
35
28
22
1/2
166
31.5
31.5
118
181
76
HC-100-TA-C
100
40
M36X1.5
60
20
135
20
74
50
40
114
114
17
37
40
30
20
3/4
184
40.0
40.0
145
225
85
HC-125-TA-C
125
56
M48X1.5
75
22
165
24
83
58
48
123
123
20
50
45
38
28
3/4
213
50.0
50.0
175
275
98
HC-150-TA-C
150
65
M60X2
85
22
196
28
89
58
48
129
132
24
62
50
38
28
3/4
223
50.0
50.0
206
306
107
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청