카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
J, JH, MJ-1, MJH-1 - Inch Series - Drawn Cup Needle Roller Bearings
Jtekt North America
Needle Roller Bearings
Drawn Cup Needle Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/needle_roller_bearings/drawn_cup_needle_roller/j_jh.prj},{NB=J-1212},{SIZE=0.7500 / 1.0000 / 0.750},{BPN=J-1212},{BPN1=MJ-12121},{HELP=1},{FWMM=19.050},{DMM=25.400},{CMM=19.05},{BD=J},{YMM=1.02},{CRKN=15.52},{CRLBF=3490},{COKN=21.62},{COLBF=4860},{CU=3.35},{NG=11000},{NO=18000},{WJKG=0.020},{WJLBS=0.045},{WMKG=0.025},{WMLBS=0.054},{RD=0.09835},{RL=0.551},{Z=17},{STOCK=0.02640},{FLANGE=0.02376},{RS=0.02951},{INR=0.01500},{OUTR=0.04140},{RR=0.009835},{SC=0.01000},{RC=0.00500},{RW=0.68248}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SIZE
Inside Dia. / Outer Dia. / Width
[인치]
SHAFT
Shaft Dia.
[인치]
FW
Fw - Inside Diameter
[mm/INCH]
D
D - Outer Diameter
[mm/INCH]
C
C - Width
[mm/INCH]
Y
Y - Max.
[mm/INCH]
CR
C - Dynamic Load Rating
[kN/lbf]
CO
C0 - Static Load Rating
[kN/lbf]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Speed Ratings - Grease
[r/min]
NO
Speed Ratings - Oil
[r/min]
WEIGHT
Approx. Wt.
[kg/lbs]
JP-23-F
JP-23-F
0.1250 / 0.2500 / 0.188
1/8
3.175 / 0.1250
6.350 / 0.2500
4.78 / 0.188
-
0.89 / 200
0.62 / 140
0.100
33000
51000
0.001 / 0.001
JP-24-F
JP-24-F
0.1250 / 0.2500 / 0.250
1/8
3.175 / 0.1250
6.350 / 0.2500
6.35 / 0.250
-
1.33 / 300
1.02 / 230
0.150
33000
51000
0.001 / 0.001
JP-2 1/2 3F
JP-2 1/2 3F
0.1563 / 0.2812 / 0.188
5/32
3.970 / 0.1563
7.142 / 0.2812
4.78 / 0.188
-
0.93 / 210
0.62 / 140
0.110
31000
47000
0.001 / 0.001
JP-33-F
JP-33-F
0.1875 / 0.3438 / 0.188
3/16
4.763 / 0.1875
8.733 / 0.3438
4.77 / 0.188
-
1.07 / 240
0.71 / 160
0.120
25000
38000
0.001 / 0.002
JP-34-F
JP-34-F
0.1875 / 0.3438 / 0.250
3/16
4.763 / 0.1875
8.733 / 0.3438
6.35 / 0.250
-
1.60 / 360
1.25 / 280
0.200
25000
38000
0.001 / 0.002
J-36
J-36
0.1875 / 0.3438 / 0.375
3/16
4.763 / 0.1875
8.733 / 0.3438
9.53 / 0.375
-
2.27 / 510
1.91 / 430
0.290
25000
38000
0.002 / 0.004
J-45
J-45
0.2500 / 0.4375 / 0.312
1/4
6.350 / 0.2500
11.113 / 0.4375
7.92 / 0.312
-
2.22 / 500
1.73 / 390
0.300
20000
30000
0.003 / 0.006
J-47
J-47
0.2500 / 0.4375 / 0.438
1/4
6.350 / 0.2500
11.113 / 0.4375
11.13 / 0.438
-
3.38 / 760
3.02 / 680
0.450
20000
30000
0.004 / 0.008
J-55
J-55
0.3125 / 0.5000 / 0.312
5/16
7.938 / 0.3125
12.700 / 0.5000
7.92 / 0.312
-
2.40 / 540
2.00 / 450
0.340
18000
28000
0.003 / 0.007
J-57
J-57
0.3125 / 0.5000 / 0.438
5/16
7.938 / 0.3125
12.700 / 0.5000
11.13 / 0.438
-
4.05 / 910
3.91 / 880
0.590
18000
28000
0.004 / 0.009
JH-57
JH-57
0.3125 / 0.5625 / 0.438
5/16
7.938 / 0.3125
14.288 / 0.5625
11.13 / 0.438
-
4.63 / 1040
3.78 / 850
0.570
14000
22000
0.006 / 0.013
J-65
J-65
0.3750 / 0.5625 / 0.312
3/8
9.525 / 0.3750
14.288 / 0.5625
7.92 / 0.312
-
2.76 / 620
2.49 / 560
0.430
18000
27000
0.004 / 0.008
J-66
J-66
0.3750 / 0.5625 / 0.375
3/8
9.525 / 0.3750
14.288 / 0.5625
9.53 / 0.375
-
3.51 / 790
3.47 / 780
0.530
18000
27000
0.004 / 0.009
J-68
J-68
0.3750 / 0.5625 / 0.500
3/8
9.525 / 0.3750
14.288 / 0.5625
12.70 / 0.500
-
5.20 / 1170
5.74 / 1290
0.860
18000
27000
0.005 / 0.012
JH-68
JH-68
0.3750 / 0.6250 / 0.500
3/8
9.525 / 0.3750
15.875 / 0.6250
12.70 / 0.500
-
6.58 / 1480
6.09 / 1370
0.920
13000
20000
0.008 / 0.017
J-78
J-78
0.4375 / 0.6250 / 0.500
7/16
11.113 / 0.4375
15.875 / 0.6250
12.70 / 0.500
-
6.36 / 1430
7.70 / 1730
1.15
17000
26000
0.006 / 0.014
JH-78
JH-78
0.4375 / 0.6875 / 0.500
7/16
11.113 / 0.4375
17.463 / 0.6875
12.70 / 0.500
-
7.12 / 1600
6.89 / 1550
1.05
13000
19000
0.009 / 0.019
J-85
J-85
0.5000 / 0.6875 / 0.312
1/2
12.700 / 0.5000
17.463 / 0.6875
7.92 / 0.312
-
3.47 / 780
3.65 / 820
0.63
16000
25000
0.005 / 0.010
J-86
J-86
0.5000 / 0.6875 / 0.375
1/2
12.700 / 0.5000
17.463 / 0.6875
9.53 / 0.375
-
4.67 / 1050
5.38 / 1210
0.83
16000
25000
0.005 / 0.011
J-88
J-88
0.5000 / 0.6875 / 0.500
1/2
12.700 / 0.5000
17.463 / 0.6875
12.70 / 0.500
-
6.32 / 1420
7.92 / 1780
1.20
16000
25000
0.007 / 0.015
J-812
J-812
0.5000 / 0.6875 / 0.750
1/2
12.700 / 0.5000
17.463 / 0.6875
19.05 / 0.750
-
10.23 / 2300
14.72 / 3310
2.25
16000
25000
0.010 / 0.023
JH-87
JH-87
0.5000 / 0.7500 / 0.438
1/2
12.700 / 0.5000
19.050 / 0.7500
11.13 / 0.438
-
6.41 / 1440
6.18 / 1390
0.95
12000
19000
0.009 / 0.019
JH-88
JH-88
0.5000 / 0.7500 / 0.500
1/2
12.700 / 0.5000
19.050 / 0.7500
12.70 / 0.500
-
7.56 / 1700
7.70 / 1730
1.15
12000
19000
0.010 / 0.022
JH-812
JH-812
0.5000 / 0.7500 / 0.750
1/2
12.700 / 0.5000
19.050 / 0.7500
19.05 / 0.750
-
12.32 / 2770
14.41 / 3240
2.25
12000
19000
0.015 / 0.032
J-97
J-97
0.5625 / 0.7500 / 0.438
9/16
14.288 / 0.5625
19.050 / 0.7500
11.13 / 0.438
-
5.47 / 1230
6.81 / 1530
1.05
16000
25000
0.007 / 0.016
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청