카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
With machined cage
Jtekt North America
Angular contact ball bearings
Single-row angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/angular_contact_ball_bearings/single_row_acbb/with_machined_cage_asmtab.prj},{NB=7016B FY},{DESIGNATION=7016BFY},{DESIGNATION2=7016B FY},{DESBASIC=7016B},{SERIES=AB},{T=32},{SD=80},{D=125},{B=22},{ROLD=1},{CR=59.8},{CO=45.7},{CU=2.40},{NG=4300},{NO=5800},{SR=2.0},{SR1=1.0},{BD=13.49},{PCD=102.50},{ALF=40},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=95.8},{ID1=95.80},{OD=109.20},{GD1=115.57},{GD2=116.60},{ST=4-A},{NOB=20},{VERS=1},{PPATH=with_cage_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
R1
r1 - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
7900C FY
7900CFY
10
22
6
0.300
0.150
3.75
1.50
0.060
52000
69000
7000B FY
7000BFY
10
26
8
0.300
0.150
5.80
2.15
0.110
25000
33000
7000 FY
7000FY
10
26
8
0.300
0.150
6.25
2.35
0.120
34000
42000
7000C FY
7000CFY
10
26
8
0.300
0.150
6.60
2.45
0.130
47000
62000
7200B FY
7200BFY
10
30
9
0.600
0.300
5.35
2.00
0.100
22000
29000
7200 FY
7200FY
10
30
9
0.600
0.300
5.85
2.20
0.110
29000
37000
7200C FY
7200CFY
10
30
9
0.600
0.300
6.25
2.35
0.120
40000
54000
7300 FY
7300FY
10
35
11
0.600
0.300
10.6
3.75
0.300
27000
33000
7901C FY
7901CFY
12
24
6
0.300
0.150
4.00
1.70
0.070
48000
62000
7001B FY
7001BFY
12
28
8
0.300
0.150
6.20
2.50
0.130
22000
29000
7001 FY
7001FY
12
28
8
0.300
0.150
6.75
2.75
0.140
29000
37000
7001C FY
7001CFY
12
28
8
0.300
0.150
7.25
2.95
0.150
40000
54000
7201B FY
7201BFY
12
32
10
0.600
0.300
8.65
3.40
0.240
20000
27000
7201 FY
7201FY
12
32
10
0.600
0.300
9.30
3.65
0.280
27000
34000
7201C FY
7201CFY
12
32
10
0.600
0.300
9.90
3.85
0.300
38000
50000
7301 FY
7301FY
12
37
12
1.000
0.600
12.8
4.60
0.360
24000
31000
7902C FY
7902CFY
15
28
7
0.300
0.150
5.95
2.65
0.110
39000
52000
7002B FY
7002BFY
15
32
9
0.300
0.150
6.95
3.15
0.160
19000
25000
7002 FY
7002FY
15
32
9
0.300
0.150
7.65
3.45
0.180
26000
32000
7002C FY
7002CFY
15
32
9
0.300
0.150
8.25
3.70
0.190
35000
47000
7202B FY
7202BFY
15
35
11
0.600
0.300
9.30
3.95
0.260
18000
24000
7202 FY
7202FY
15
35
11
0.600
0.300
10.1
4.25
0.300
24000
29000
7202C FY
7202CFY
15
35
11
0.600
0.300
10.8
4.55
0.340
33000
43000
7302 FY
7302FY
15
42
13
1.000
0.600
15.7
6.45
0.490
20000
25000
7903C FY
7903CFY
17
30
7
0.300
0.150
6.25
2.95
0.120
36000
47000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청