IPB-G - 螺纹正三通
JELPC
Acce
Fitting
Quick Connecting Tube Fittings
ipb
Powered by
CAD모델 선택
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipb/ipb-g.prj},{NB=IPB8-G02},{MODEL=IPB8-G02},{D=8},{G=G1/4},{PT1=13.157},{D1=8.0},{L4=46.2},{D2=14.0},{D22=14.0},{H1=1.9},{H2=1.9},{E=15.0},{F=15.2},{E0=15.0},{E1=11.0},{E11=11.0},{F1=16.7},{K1=6.5},{K2=8.0},{K3=18.5},{J1=13.9},{J11=13.9},{E3=9.7},{F3=1.3},{E33=9.7},{F33=1.3},{J2=1.500},{E5=9.400},{E6=18.600},{D3=4.4},{D4=6.2},{S=14.0},{L2=30.5},{L1=6.0},{L=46.200},{L11=7.5},{E2=16.8},{G2=4.5},{H3=11.4},{O1=1.8},{O2=12.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
[mm]
S
六角
[mm]
L2
螺纹到插管中心
[mm]
L1
螺纹长度
[mm]
L
总长
[mm]
IPB4-M5
IPB4-M5
4
M5
12.0
22.0
3.5
36.200
IPB4-M6
IPB4-M6
4
M6
12.0
22.0
4.0
36.200
IPB4-G01
IPB4-G01
4
G1/8
12.0
24.5
5.0
36.200
IPB4-G02
IPB4-G02
4
G1/4
14.0
25.5
6.0
36.200
IPB4-G03
IPB4-G03
4
G3/8
17.0
25.5
6.0
36.200
IPB6-M5
IPB6-M5
6
M5
14.0
23.7
3.4
38.900
IPB6-M6
IPB6-M6
6
M6
14.0
23.7
4.0
38.900
IPB6-G01
IPB6-G01
6
G1/8
14.0
25.7
5.0
38.900
IPB6-G02
IPB6-G02
6
G1/4
14.0
26.7
6.0
38.900
IPB6-G03
IPB6-G03
6
G3/8
17.0
28.7
7.0
38.900
IPB6-G04
IPB6-G04
6
G1/2
21.0
31.2
9.0
38.900
IPB8-G01
IPB8-G01
8
G1/8
14.0
29.0
5.0
46.200
IPB8-G02
IPB8-G02
8
G1/4
14.0
30.5
6.0
46.200
IPB8-G03
IPB8-G03
8
G3/8
17.0
32.0
7.0
46.200
IPB8-G04
IPB8-G04
8
G1/2
21.0
34.0
9.0
46.200
IPB10-G01
IPB10-G01
10
G1/8
17.0
33.4
5.0
55.100
IPB10-G02
IPB10-G02
10
G1/4
17.0
34.4
6.0
55.100
IPB10-G03
IPB10-G03
10
G3/8
17.0
35.9
7.0
55.100
IPB10-G04
IPB10-G04
10
G1/2
21.0
37.9
9.0
55.100
IPB12-G01
IPB12-G01
12
G1/8
21.0
35.0
5.0
58.000
IPB12-G02
IPB12-G02
12
G1/4
21.0
36.0
6.0
58.000
IPB12-G03
IPB12-G03
12
G3/8
21.0
37.0
7.0
58.000
IPB12-G04
IPB12-G04
12
G1/2
21.0
39.0
9.0
58.000
IPB14-G03
IPB14-G03
14
G3/8
22.0
39.3
7.5
61.500
IPB14-G04
IPB14-G04
14
G1/2
24.0
42.3
10.0
61.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청