V361-9xxx-zz - Blanking plug
Jacob
Accesories and single parts
Blanking plug
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/zubehor_und_einzelteile/verschlussstopfen/v361_9xxx_zz.prj},{NB=V361-9005-00},{ARTNR=V361-9005-00},{A1=5},{H=12},{DA=4.8},{STGEW=0.3},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{R1=0.500},{D1=1.000},{D2=4.800},{RD=5.000},{ANG=170.000},{D3=3.740},{D4=6.000},{H1=9},{H2=4},{EF005114=4.8},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNRX=V361-9005-00},{MATK=PA6 GF30 V-0},{MATF=Rot},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=V361_9005_00},{EF004593=-},{EF005115=-},{EF007789=-},{DESCSHORT=Verschlussstopfen},{DESCLONG=Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung, Kunststoff, rot},{INTNO=4024092175268},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=Verschlussstopfen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A1
Size
[xx]
H
Height
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material blanking plug
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
V361-9002-00
V361-9002-00
2
12
1.8
0.1
PA6 GF30 V-0
Red
50
-40
100
V361-9003-00
V361-9003-00
3
12
2.8
0.1
PA6 GF30 V-0
Red
50
-40
100
V361-9004-00
V361-9004-00
4
12
3.8
0.1
PA6 GF30 V-0
Red
50
-40
100
V361-9005-00
V361-9005-00
5
12
4.8
0.3
PA6 GF30 V-0
Red
50
-40
100
V361-9006-00
V361-9006-00
6
16
5.8
0.4
PA6 GF30 V-0
Red
50
-40
100
V361-9007-00
V361-9007-00
7
16
6.8
0.5
PA6 GF30 V-0
Red
50
-40
100
V361-9008-00
V361-9008-00
8
16
7.8
0.7
PA6 GF30 V-0
Red
50
-40
100
V361-9009-00
V361-9009-00
9
16
8.8
0.9
PA6 GF30 V-0
Red
50
-40
100
V361-9010-00
V361-9010-00
10
16
9.8
1.1
PA6 GF30 V-0
Red
50
-40
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청