K160-1xxx-zz - WADI rail cable gland
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
WADI rail Brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/wadi_rail_messing/wadi_rail_messing_asmtab.prj},{NB=K160-1025-00},{ARTNR=K160-1025-00},{L=8.0},{SW1=32},{SW2=32},{EK=36.0},{H=35.5},{STGEW=72},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=100},{VER=4},{EF007839=25},{EF000368=8.0},{EF000177=32},{EF003712=1.5},{EF005466=12.5},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{EF006443=MIN},{EF006447=MIN},{ARTNRX=K160-1025-00},{A=M25x1.5},{C=12.5 - 20.5},{C2=12.5 - 15.5},{C1=15.5 - 20.5},{INSTDM=6},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATD=TPE HL3 / brown},{MATO=NBR},{IP66=IP66},{IP67=IP67},{IP68C2=},{IP68C1=},{IP69=IP69},{NORMX=EN 62444 / EN 45545-2 / EN 45545-3},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{NORM2=EN 45545-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
C2
Clamping range
[mm]
C1
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats
[mm]
SW2
Width Across Flats
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP67
Protection grade
[EN 60529]
IP69
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
ZUL2
Approval 2.1
ⁿ/ₐ
NORM3
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
K160-1012-00
K160-1012-00
M12x1.5
3 - 8
3 - 5
5 - 8
6.5
16
16
17.5
25.5
2
17
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE HL3 / brown
NBR
100
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
EN 45545-3
a23a862d-07a1-4193-8c13-f...
K160-1016-00
K160-1016-00
M16x1.5
5 - 10.5
5 - 7.5
7.5 - 10.5
7.0
20
20
22.0
31.5
5
32
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE HL3 / brown
NBR
100
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
EN 45545-3
c3d3f05b-c47f-40f2-9cf6-5...
K160-1020-00
K160-1020-00
M20x1.5
8 - 15
8 - 10.5
10.5 - 15
8.0
25
25
28.0
33.0
4
46
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE HL3 / brown
NBR
50
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
EN 45545-3
a32a5131-4af9-422e-bf9d-6...
K160-1025-00
K160-1025-00
M25x1.5
12.5 - 20.5
12.5 - 15.5
15.5 - 20.5
8.0
32
32
36.0
35.5
6
72
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE HL3 / brown
NBR
50
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
EN 45545-3
f64fe853-ebea-4eb7-ae7d-0...
K160-1032-00
K160-1032-00
M32x1.5
17 - 25.5
17 - 20.5
20.5 - 25.5
9.0
36
36
39.0
40.5
8
92
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE HL3 / brown
NBR
25
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
EN 45545-3
e57f2082-f42d-46f5-89db-a...
K160-1040-00
K160-1040-00
M40x1.5
24 - 33
24 - 29
29 - 33
9.0
45
45
50.0
43.0
13
154
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE HL3 / brown
NBR
10
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
EN 45545-3
79655e68-f96e-4ba6-b693-d...
K160-1050-00
K160-1050-00
M50x1.5
31 - 42
31 - 37.5
37.5 - 42
10.0
55
55
62.0
47.5
12
216
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE HL3 / brown
NBR
5
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
EN 45545-3
1e0e17fa-4c2a-4f20-99cc-c...
K160-1063-00
K160-1063-00
M63x1.5
40 - 53
40 - 46
46 - 53
10.0
70
70
78.0
53.0
35/45
430
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE HL3 / brown
NBR
5
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (auf ...
EN 45545-3
c3bdeb7d-bea7-41df-bf44-e...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청