10.xx M/G - Screw plug PG with O-ring
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Screw plug PG with O-Ring
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/verschlussch_pg_o_ring/verschluss_pg_o_ring.prj},{NB=1016 M/G},{ARTNR=1016 M/G},{L=6.0},{DA=26},{S=2.0},{H=10.0},{INSTDM=4.0},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=5},{NDM=22.500},{L1=4.500},{P1=1.5},{R=40.000},{H1=20.900},{L2=6.000},{H2=9.000},{CH=0.300},{X1=4.487},{X2=11.200},{R2=0.750},{R3=50.000},{X3=48.000},{EF007839=16.0},{EF003712=1.5},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{EF001742=-40},{ARTNRX=1016 M/G},{A=Pg 16},{STGEW=18.2},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATO=NBR},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=1016_M/G},{DESCSHORT=MS-VERSCHL-SCHR.O-RING 16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
DA
Diameter
[mm]
S
Slot width
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installationsdrehmoment
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
1007 M/G
1007 M/G
Pg 7
4.5
16
2.0
7.0
2.0
4.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
1009 M/G
1009 M/G
Pg 9
4.5
19
2.0
8.0
2.0
7.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
1011 M/G
1011 M/G
Pg 11
4.5
22
2.0
8.0
4.0
10.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
1013 M/G
1013 M/G
Pg 13.5
6.0
24
2.0
10.0
4.0
16
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
1016 M/G
1016 M/G
Pg 16
6.0
26
2.0
10.0
4.0
18.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
1021 M/G
1021 M/G
Pg 21
6.5
32
2.0
10.0
4.0
25.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
1029 M/G
1029 M/G
Pg 29
8.0
39
2.0
12.0
5.0
46
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
1036 M/G
1036 M/G
Pg 36
9.0
50
2.0
15.0
5.0
80.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
1042 M/G
1042 M/G
Pg 42
10.0
57
2.5
16.0
6.0
119.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
1048 M/G
1048 M/G
Pg 48
10.0
64
2.5
16.0
6.0
143.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청