10.6xx15 - Screw plug metric hexagonal without O-ring
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Screw plug metric without O-Ring
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/verschlussch_metrisch/verschluss_metr_sechskant.prj},{NB=10.62015},{ARTNR=10.62015},{L=6.0},{SW1=22},{SWX=22},{EK=25},{H=9.0},{INSTDM=3.0},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=4},{NDM=20.000},{L1=4.500},{P1=1.5},{R=49.000},{H1=18.000},{L2=7.500},{H2=8.000},{CH=0.250},{X1=3.000},{X2=9.750},{R2=0.750},{R3=12.500},{X3=28.510},{EF003712=1.5},{EF007839=20},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{EF006443=MIN},{EF006447=MIN},{EF001742=-60},{ARTNRX=10.62015},{A=M20x1.5},{STGEW=13.8},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=0082b654-ec1a-40a2-bf1e-3c616ae0ee35},{MANUID=10.62015},{DESCSHORT=MS-VERSCHL-SCHR. M 20X1,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installationsdrehmoment
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
10.61215
10.61215
M12x1.5
5.0
14
16
7.5
2.0
5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
b66f4842-f005-43a1-836f-d...
10.61615
10.61615
M16x1.5
5.0
18
20
8.0
3.0
7.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
8c6ed005-1c37-4b7a-b040-0...
10.62015
10.62015
M20x1.5
6.0
22
25
9.0
3.0
13.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
0082b654-ec1a-40a2-bf1e-3...
10.62515
10.62515
M25x1.5
6.5
28
32
10.0
3.0
24.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
03cdd0c4-9970-44b3-b7f7-2...
10.63215
10.63215
M32x1.5
7.0
35
40
10.5
4.0
37.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
f7234484-a374-4bd9-9b50-1...
10.64015
10.64015
M40x1.5
8.0
44
50
12.0
6.0
46
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
ab6aec90-5743-4d1c-9728-4...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청