10xx PA - Screw plug PG
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Screw plug PG from PA6 GF30
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/ver_pg_pa6/10xxpa.prj},{NB=1016 PA},{L=6},{DA=27.0},{H=10.0},{INSTDM=1.5},{STGEW=3.1},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=5},{NDM=22.500},{P1=1.5},{L1=6.000},{DR=61.500},{H1=7.000},{A2=17.000},{L2=8.500},{R1=1.00},{R1L=11.0},{EF007839=16},{EF003712=1.5},{EF000116=7035},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{EF001742=-40},{ARTNRX=1016 PA},{ARTNR1=1016 PA},{A=Pg 16},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{IP54=IP54},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=1016_PA},{DESCSHORT=PA-VERSCHL-SCHRAUBEN PG16},{DESCLONG=zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
L
Length of Thread
[mm]
DA
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installationsdrehmoment
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP54
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
1007 PA
1007 PA
Pg 7
6
15.0
10.0
0.5
1.0
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
1009 PA
1009 PA
Pg 9
6
19.0
10.0
1.0
1.5
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
1011 PA
1011 PA
Pg 11
6
22.0
10.0
1.0
2.0
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
1013 PA
1013 PA
Pg 13.5
6
25.0
10.0
1.5
2.6
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
1016 PA
1016 PA
Pg 16
6
27.0
10.0
1.5
3.1
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
1021 PA
1021 PA
Pg 21
8
33.0
12.5
3.0
4.7
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
1029 PA
1029 PA
Pg 29
8
44.5
13.0
3.0
8.3
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
1036 PA
1036 PA
Pg 36
10
55.5
15.0
3.0
13.2
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
IP54
-40
100
1042 PA
1042 PA
Pg 42
10
62.5
15.5
4.0
17.8
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
IP54
-40
100
1048 PA
1048 PA
Pg 48
12
69.5
17.0
4.0
23.0
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
IP54
-40
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청