10.xx15 PAzzzz - Screw plug metric
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Screw plug metric from PA6 GF30
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/ver_met_pa6/10xx15pazzzz.prj},{NB=10.2515PA/SW},{L=8},{DA=30},{H=13.0},{INSTDM=2.0},{STGEW=3.9},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=4},{NDM=25.000},{P1=1.5},{L1=6.000},{DR=50.060},{H1=10.000},{A2=20.000},{DR1=47.060},{L2=8.500},{X1=6.000},{X2=11.500},{L3=2.0},{R1=1.00},{R1L=12.0},{EF007839=25},{EF003712=1.5},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{EF001742=-60},{ARTNRX=10.2515PA/SW},{ARTNR1=10.2515},{A=M25x1.5},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATD=CR},{IP54=IP54},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=10.2515},{DESCSHORT=MS-VERSCHL-SCHR. M 25X1,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
DA
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installationsdrehmoment
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP54
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
10.1215 PA
10.1215 PA
M12x1.5
6
15
10.0
1.0
0.9
PA6 GF30
RAL 7001 silver grey
100
IP54
-40
100
10.1215PA7035
10.1215PA7035
M12x1.5
6
15
10.0
1.0
0.9
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
10.1215PA/SW
10.1215PA/SW
M12x1.5
6
15
10.0
1.0
0.9
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
IP54
-40
100
10.1615 PA
10.1615 PA
M16x1.5
6
20
10.5
1.5
1.8
PA6 GF30
RAL 7001 silver grey
100
IP54
-40
100
10.1615PA7035
10.1615PA7035
M16x1.5
6
20
10.5
1.5
1.8
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
10.1615PA/SW
10.1615PA/SW
M16x1.5
6
20
10.5
1.5
1.8
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
IP54
-40
100
10.2015 PA
10.2015 PA
M20x1.5
6
24
10.5
1.5
2.3
PA6 GF30
RAL 7001 silver grey
100
IP54
-40
100
10.2015PA7035
10.2015PA7035
M20x1.5
6
24
10.5
1.5
2.3
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
10.2015PA/SW
10.2015PA/SW
M20x1.5
6
24
10.5
1.5
2.3
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
IP54
-40
100
10.2515 PA
10.2515 PA
M25x1.5
8
30
13.0
2.0
3.9
PA6 GF30
RAL 7001 silver grey
100
IP54
-40
100
10.2515PA7035
10.2515PA7035
M25x1.5
8
30
13.0
2.0
3.9
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
10.2515PA/SW
10.2515PA/SW
M25x1.5
8
30
13.0
2.0
3.9
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
IP54
-40
100
10.3215 PA
10.3215 PA
M32x1.5
8
37
13.5
2.0
6.8
PA6 GF30
RAL 7001 silver grey
100
IP54
-40
100
10.3215PA7035
10.3215PA7035
M32x1.5
8
37
13.5
2.0
6.8
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
IP54
-40
100
10.3215PA/SW
10.3215PA/SW
M32x1.5
8
37
13.5
2.0
6.8
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
IP54
-40
100
10.4015 PA
10.4015 PA
M40x1.5
8
46
14.0
2.5
9.7
PA6 GF30
RAL 7001 silver grey
50
IP54
-40
100
10.4015PA7035
10.4015PA7035
M40x1.5
8
46
14.0
2.5
9.7
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
IP54
-40
100
10.4015PA/SW
10.4015PA/SW
M40x1.5
8
46
14.0
2.5
9.7
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
IP54
-40
100
10.5015 PA
10.5015 PA
M50x1.5
10
56
16.5
2.5
14.9
PA6 GF30
RAL 7001 silver grey
50
IP54
-40
100
10.5015PA7035
10.5015PA7035
M50x1.5
10
56
16.5
2.5
14.9
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
IP54
-40
100
10.5015PA/SW
10.5015PA/SW
M50x1.5
10
56
16.5
2.5
14.9
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
IP54
-40
100
10.6315 PA
10.6315 PA
M63x1.5
12
70
17.0
2.5
22.1
PA6 GF30
RAL 7001 silver grey
50
IP54
-40
100
10.6315PA7035
10.6315PA7035
M63x1.5
12
70
17.0
2.5
22.1
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
IP54
-40
100
10.6315PA/SW
10.6315PA/SW
M63x1.5
12
70
17.0
2.5
22.1
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
IP54
-40
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청