SCSS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With damper type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_damper_type/scss_sd_asmtab.prj},{NB=SCSS1318SD},{MAT=Stainless,SUS304},{B=13},{L2=18},{L1=15},{T=3},{D=35},{D1=7.0},{R=6.0},{W=1.5},{X=11},{Y=6},{SMX=S},{NDM=6},{C=0.5},{P=1},{P1=18},{PPATH=../with_damper_type/assemblies/ssepc_wdt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCSS0612SD
Stainless,SUS304
6
12
10
2
20
4.5
3.8
1.0
6
4
M6 x P1
M6 x 15
SCSS0612SD
SCSS0818SD
Stainless,SUS304
8
18
15
3
30
7.0
6.0
1.5
9
5
M6 x P1
M6 x 15
SCSS0818SD
SCSS1018SD
Stainless,SUS304
10
18
15
3
35
7.0
6.0
1.5
10
6
M6 x P1
M6 x 18
SCSS1018SD
SCSS1218SD
Stainless,SUS304
12
18
15
3
35
7.0
6.0
1.5
11
6
M6 x P1
M6 x 18
SCSS1218SD
SCSS1318SD
Stainless,SUS304
13
18
15
3
35
7.0
6.0
1.5
11
6
M6 x P1
M6 x 18
SCSS1318SD
SCSS1518SD
Stainless,SUS304
15
18
15
3
40
7.0
6.0
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS1518SD
SCSS1618SD
Stainless,SUS304
16
18
15
3
40
7.0
6.0
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS1618SD
SCSS2020SD
Stainless,SUS304
20
20
15
5
45
7.0
6.0
1.5
15
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS2020SD
SCSS2520SD
Stainless,SUS304
25
20
15
5
50
7.0
6.0
1.5
18
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS2520SD
SCSS3020SD
Stainless,SUS304
30
20
15
5
55
7.0
6.0
1.5
20
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3020SD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청