SCSS- Chromate plating white (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Normal type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/normal_type/scss_u_asmtab.prj},{NB=SCSS1510U},{MAT=Steel,chromating},{B=15},{L=10},{D=32},{D1=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{X=11.0},{Y=6},{SMX=U},{C=0.5},{NDM=4},{P=0.70},{P1=12},{PPATH=assemblies/ssepc_nt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCSS0808U
Steel,chromating
8
8
25
3.4
3.00
1.5
8.0
5
M3 x P0.5
M3 x 10
SCSS0808U
SCSS1010U
Steel,chromating
10
10
30
4.5
3.75
1.5
9.0
5
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1010U
SCSS1210U
Steel,chromating
12
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1210U
SCSS1310U
Steel,chromating
13
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1310U
SCSS1510U
Steel,chromating
15
10
32
4.5
3.75
1.5
11.0
6
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1510U
SCSS1610U
Steel,chromating
16
10
35
4.5
3.75
1.5
12.0
6
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1610U
SCSS2010U
Steel,chromating
20
10
40
4.5
3.75
1.5
14.0
7
M4 x P0.7
M4 x 16
SCSS2010U
SCSS2512U
Steel,chromating
25
12
45
5.5
4.50
1.5
17.0
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS2512U
SCSS3015U
Steel,chromating
30
15
55
7.0
6.00
1.5
20.0
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3015U
SCSS3515U
Steel,chromating
35
15
60
7.0
6.00
2.0
23.0
12
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3515U
SCSS4018U
Steel,chromating
40
18
70
9.0
7.00
2.0
26.0
13
M8 x P1.25
M8 x 30
SCSS4018U
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청