LC - Push Pull Type
IWATA MFG. CO., LTD.
Set Base
Push Pull Type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/set_base/push_pull_type/lc_asmtab.prj},{NB=BLC05D13Z},{MAT=SS400},{ASOB=M5},{L=25},{H=25},{T=16},{A=13},{P=14},{E=9},{S=14},{B=6},{J=14},{G=1.5},{F=1},{N=5.2},{D=8.0},{Q=12},{K=C3},{ISOB=M4},{MASS=48},{SMX=Z},{BSX=5},{K1=3},{S1=4.000},{S2=2.250},{S3=4.500},{PPATH=lc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ASOB
Adjustment Size of bolt
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
D
[mm]
Q
[mm]
K
ⁿ/ₐ
ISOB
Installation Size of bolt
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
BLC04D12Z
SS400
M4
22
23
12
12
12
6
13
6
11
1.5
1
4.2
6.8
11
C3
M3
33
BLC04D12Z
BLC05D13Z
SS400
M5
25
25
16
13
14
9
14
6
14
1.5
1
5.2
8.0
12
C3
M4
48
BLC05D13Z
BLC06D14Z
SS400
M6
32
28
19
14
18
9
15
7
15
2.0
1
6.2
9.2
13
C4
M5
85
BLC06D14Z
BLC08D16Z
SS400
M8
38
32
22
16
22
12
18
8
18
2.0
1
8.3
12.0
16
C4
M6
122
BLC08D16Z
BLC10D20Z
SS400
M10
44
40
30
20
25
16
22
10
23
2.5
1
10.3
14.5
20
C6
M8
238
BLC10D20Z
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청