Parallel rails with Flange
IWATA MFG. CO., LTD.
Sensor bracket
Combination
Sensor rail
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/censor_bracket/combination/sensor_rail/fssarl.prj},{NB=FSSARL160-04A},{MAT=A6063S-T5},{M=M4},{L=160},{B=4.6},{E=4.5},{N=4},{W1=11},{W2=7.2},{W3=9},{W4=10.0},{W=20},{H=8},{H2=4},{T=2.0},{T1=2},{MASS=24},{CNSORDERNO=FSSARL160-04A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M
Corresponding size
ⁿ/ₐ
L
Basic size
[mm]
B
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
N
Number of long hole
ⁿ/ₐ
W1
Dimension
[mm]
W2
Dimension
[mm]
W3
Dimension
[mm]
W4
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
T
Dimension
[mm]
T1
Dimension
[mm]
MASS
Mass
[g]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
FSSARL080-03A
A6063S-T5
M3
80
3.5
3.4
2
9
5.7
8
8.5
17
6
3
1.5
2
9
FSSARL080-03A
FSSARL120-03A
A6063S-T5
M3
120
3.5
3.4
3
9
5.7
8
8.5
17
6
3
1.5
2
14
FSSARL120-03A
FSSARL160-03A
A6063S-T5
M3
160
3.5
3.4
4
9
5.7
8
8.5
17
6
3
1.5
2
19
FSSARL160-03A
FSSARL200-03A
A6063S-T5
M3
200
3.5
3.4
5
9
5.7
8
8.5
17
6
3
1.5
2
23
FSSARL200-03A
FSSARL240-03A
A6063S-T5
M3
240
3.5
3.4
6
9
5.7
8
8.5
17
6
3
1.5
2
28
FSSARL240-03A
FSSARL520-03A
A6063S-T5
M3
520
3.5
3.4
13
9
5.7
8
8.5
17
6
3
1.5
2
55
FSSARL520-03A
FSSARL500-03A
A6063S-T5
M3
500
3.5
0.0
0
9
5.7
8
8.5
17
6
3
1.5
2
64
FSSARL500-03A
FSSARL080-04A
A6063S-T5
M4
80
4.6
4.5
2
11
7.2
9
10.0
20
8
4
2.0
2
12
FSSARL080-04A
FSSARL120-04A
A6063S-T5
M4
120
4.6
4.5
3
11
7.2
9
10.0
20
8
4
2.0
2
18
FSSARL120-04A
FSSARL160-04A
A6063S-T5
M4
160
4.6
4.5
4
11
7.2
9
10.0
20
8
4
2.0
2
24
FSSARL160-04A
FSSARL200-04A
A6063S-T5
M4
200
4.6
4.5
5
11
7.2
9
10.0
20
8
4
2.0
2
30
FSSARL200-04A
FSSARL240-04A
A6063S-T5
M4
240
4.6
4.5
6
11
7.2
9
10.0
20
8
4
2.0
2
36
FSSARL240-04A
FSSARL520-04A
A6063S-T5
M4
520
4.6
4.5
13
11
7.2
9
10.0
20
8
4
2.0
2
81
FSSARL520-04A
FSSARL500-04A
A6063S-T5
M4
500
4.6
0.0
0
11
7.2
9
10.0
20
8
4
2.0
2
91
FSSARL500-04A
FSSARL080-05A
A6063S-T5
M5
80
5.6
5.5
2
12
8.2
10
11.0
22
9
5
2.0
2
15
FSSARL080-05A
FSSARL120-05A
A6063S-T5
M5
120
5.6
5.5
3
12
8.2
10
11.0
22
9
5
2.0
2
22
FSSARL120-05A
FSSARL160-05A
A6063S-T5
M5
160
5.6
5.5
4
12
8.2
10
11.0
22
9
5
2.0
2
29
FSSARL160-05A
FSSARL200-05A
A6063S-T5
M5
200
5.6
5.5
5
12
8.2
10
11.0
22
9
5
2.0
2
37
FSSARL200-05A
FSSARL240-05A
A6063S-T5
M5
240
5.6
5.5
6
12
8.2
10
11.0
22
9
5
2.0
2
44
FSSARL240-05A
FSSARL520-05A
A6063S-T5
M5
520
5.6
5.5
13
12
8.2
10
11.0
22
9
5
2.0
2
88
FSSARL520-05A
FSSARL500-05A
A6063S-T5
M5
500
5.6
0.0
0
12
8.2
10
11.0
22
9
5
2.0
2
101
FSSARL500-05A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청