KA-65 - Lateral Alignment Device
IPR
Adjustment-Systems
Lateral Alignment Device
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/kraeftefreie_ausgleichselemente/ka65.prj},{NB=KA-65},{ARTNR=15110011},{TYP=KA},{MODEL=65},{AL=+/- 1.5},{GE=0.5},{MZUL=2},{FZUL=150},{FV=80},{M=0.317},{ZB=20},{ZV=0.723},{LV=0.010},{OZ=0.10},{SZ=0.20},{WHG=+/- 0.025},{CTN=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
AL
Misalignment Capability
[mm]
GE
Recommended max. Payload
[kg]
MZUL
Max. Moment Mx, My, Mz
[Nm]
FZUL
Max. Tensile/Compressive
[N]
FV
Locking Force at p = 6 bar
[N]
M
Weight
[kg]
ZB
Cylinder Bore
[mm]
ZV
Displacement
[cm³]
LV
Air consumption each cycle open/close
[l]
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
[s]
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
[s]
WHG
Repeatability
[mm]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
KA-65
15110011
KA
65
+/- 1.5
0.5
2
150
80
0.317
20
0.723
0.010
0.10
0.20
+/- 0.025
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청