Reflexlichtschranken
Ipf Electronic
optische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/optische20sensoren/reflexlichtschranken.prj},{NB=OR180323},{IDNR=OR180323},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Optisch, reflex, M18x1 65lang, Rotlicht polarisiert, Punkt, manuelle Einstellung, Sn: 200-4000, 10-30V DC, PNP programmierbar/konfigurierbar, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing vernickelt+Kunststoff, Mit Polarisationsfilter}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS
Ausführung des Alarmausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Besonderheiten
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link-Version
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Bereitschaftsverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Reaktionszeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Ausschaltverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Schwingungsfestigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Min. Objektgröße
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
Lichtfleckdurchmesser im Fokuspunkt
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Einschaltverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Schockfestigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TAKTFREQUENZDESSENDERS
Taktfrequenz des Senders
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
OR150105
OR150105
Sensor Optisch, reflex, 3...
Optische Sensoren arbeite...
OR150105
2
LED-Anzeige
Schließer (NO)
Kabel
PNP
Quader
Potentiometer
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP65
dunkelschaltend
Ja
Klein
Glas
PBTP
Schaltpunkt
PVC
0,5ms
3
0,14mm²
0,5ms
200mA
100ms
15mm
15mm
30mm
2m
15mA
30mm
20%
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 35
200 - 2.000
-25 - 65
02.11.2023
OR150175
OR150175
Sensor Optisch, reflex, 3...
Optische Sensoren arbeite...
OR150175
2
LED-Anzeige
Schließer (NO)
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Potentiometer
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP65
dunkelschaltend
Ja
Klein
Glas
PBTP
Schaltpunkt
0,5ms
0,5ms
200mA
100ms
15mm
15mm
30mm
3
15mA
30mm
20%
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 35
200 - 2.000
-25 - 55
02.11.2023
OR150275
OR150275
Sensor Optisch, reflex, 3...
Optische Sensoren arbeite...
OR150275
2
LED-Anzeige
Öffner (NC)
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Potentiometer
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP65
hellschaltend
Ja
Klein
Glas
PBTP
Schaltpunkt
0,5ms
0,5ms
200mA
100ms
15mm
15mm
30mm
3
15mA
30mm
20%
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 35
200 - 2.000
-25 - 55
02.11.2023
OR150470
OR150470
Sensor Optisch, reflex, 3...
Optische Sensoren arbeite...
OR150470
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Potentiometer
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
Glas
PBTP
Schaltpunkt
0,5ms
0,5ms
200mA
100ms
15mm
15mm
30mm
4
20mA
30mm
20%
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 35
200 - 2.000
-25 - 55
02.11.2023
OR160470
OR160470
Sensor Optisch, reflex, 3...
Optische Sensoren arbeite...
OR160470
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
PMMA
Zinkdruckguss
PVC
1ms
1ms
100mA
12,4mm
12,4mm
35mm
4
35mA
35mm
500Hz
1,8V
660nm
10 - 30
0 - 5.000
-25 - 65
02.11.2023
OR120106
OR120106
Sensor Optisch, reflex, M...
Optische Sensoren arbeite...
OR120106
2
LED-Anzeige
Schließer (NO)
Kabel
PNP
verchromt
Zylinder, Gewinde
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
dunkelschaltend
Ja
Glas
Messing
M12
PVC
0,5ms
3
0,34mm²
0,5ms
200mA
12mm
20ms
50mm
1mm
2m
5mm
15mA
50mm
10Nm
20%
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 35
0 - 1.500
-25 - 55
02.11.2023
OR170420
OR170420
Sensor Optisch, reflex, 5...
Optische Sensoren arbeite...
OR170420
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Quader
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Mittel
PMMA
Zinkdruckguss
1ms
1ms
200mA
15,4mm
15,4mm
50mm
4
36mA
50mm
500Hz
1,8V
660nm
10 - 30
0 - 7.000
-25 - 65
02.11.2023
OR120126
OR120126
Sensor Optisch, reflex, M...
Optische Sensoren arbeite...
OR120126
2
LED-Anzeige
Schließer (NO)
Steckverbinder M12
PNP
verchromt
Zylinder, Gewinde
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
dunkelschaltend
Ja
Glas
Messing
M12
0,5ms
0,5ms
200mA
12mm
20ms
41mm
1mm
3
15mA
60mm
10Nm
20%
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 35
0 - 1.500
-25 - 55
02.11.2023
OR180126
OR180126
Sensor Optisch, reflex, M...
Optische Sensoren arbeite...
OR180126
2
LED-Anzeige
Schließer (NO)
Steckverbinder M12
PNP
verchromt
Zylinder, Gewinde
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
dunkelschaltend
Ja
Glas
Messing
M18
0,5ms
0,5ms
200mA
18mm
20ms
42mm
1mm
3
15mA
63,5mm
20Nm
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 30
0 - 2.000
-25 - 55
02.11.2023
OR120226
OR120226
Sensor Optisch, reflex, M...
Optische Sensoren arbeite...
OR120226
42
LED-Anzeige
Öffner (NC)
Steckverbinder M12
PNP
verchromt
Zylinder, Gewinde
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hellschaltend
Nein
Glas
Messing
M12
0,5ms
0,5ms
200mA
12mm
20ms
41mm
1mm
4
15mA
60mm
10Nm
20%
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 35
0 - 1.500
-25 - 55
02.11.2023
OR180128
OR180128
Sensor Optisch, reflex, M...
Optische Sensoren arbeite...
OR180128
2
LED-Anzeige
Schließer (NO)
Steckverbinder M12
PNP
verchromt
Zylinder, Gewinde
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
dunkelschaltend
Ja
Glas
Messing
M18
0,5ms
0,5ms
200mA
18mm
20ms
45mm
1mm
3
15mA
75mm
20Nm
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 35
0 - 2.000
-25 - 55
02.11.2023
OR140404
OR140404
Sensor Optisch, reflex, 2...
Optische Sensoren arbeite...
OR140404
28
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
Quader
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP65
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
PMMA
Kunststoff ASA
PVC
0,5ms
4
0,5ms
100mA
12mm
12mm
27mm
2m
25mA
16,3mm
0,5Nm
20%
1.000Hz
1,8V
15kHz
660nm
10 - 30
0 - 4.000
-25 - 65
02.11.2023
OR180226
OR180226
Sensor Optisch, reflex, M...
Optische Sensoren arbeite...
OR180226
42
LED-Anzeige
Öffner (NC)
Steckverbinder M12
PNP
verchromt
Zylinder, Gewinde
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hellschaltend
Ja
Glas
Messing
M18
0,5ms
0,5ms
200mA
18mm
20ms
42mm
1mm
4
15mA
63,5mm
20Nm
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 35
0 - 2.000
-25 - 55
02.11.2023
OR140474
OR140474
Sensor Optisch, reflex, 3...
Optische Sensoren arbeite...
OR140474
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
PMMA
0,5ms
0,5ms
100mA
12mm
12mm
33,7mm
4
25mA
16,3mm
0,5Nm
1.000Hz
1,8V
660nm
10 - 30
0 - 4.000
-25 - 65
02.11.2023
OR180228
OR180228
Sensor Optisch, reflex, M...
Optische Sensoren arbeite...
OR180228
2
LED-Anzeige
Öffner (NC)
Steckverbinder M12
PNP
verchromt
Zylinder, Gewinde
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hellschaltend
Ja
Glas
Messing
M18
0,5ms
0,5ms
200mA
18mm
20ms
45mm
1mm
4
15mA
75mm
20Nm
1.000Hz
2V
15kHz
660nm
10 - 35
0 - 2.000
-25 - 55
02.11.2023
OR141474
OR141474
Sensor Optisch, reflex, 3...
Optische Sensoren arbeite...
OR141474
28
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M8
NPN
Quader
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
PMMA
PPS
0,5ms
0,5ms
100mA
12mm
12mm
33,7mm
4
25mA
16,3mm
0,5Nm
1.000Hz
1,8V
660nm
10 - 30
0 - 4.000
-25 - 65
02.11.2023
OR180323
OR180323
Sensor Optisch, reflex, M...
Optische Sensoren arbeite...
OR180323
2
LED-Anzeige
programmierbar/konfigurie...
Steckverbinder M12
PNP
vernickelt
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Messing
Schaltpunkt
M18
1ms
1ms
100mA
18mm
36,5mm
1mm
4
15mA
65,1mm
500Hz
2V
880nm
10 - 30
200 - 4.000
-25 - 55
02.11.2023
OR180420
OR180420
Sensor Optisch, reflex, M...
Optische Sensoren arbeite...
OR180420
2
LED-Anzeige
Öffner/Schließer
Steckverbinder M12
PNP
vernickelt
Zylinder, Gewinde
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
PMMA
Messing
M18
0,5ms
0,5ms
100mA
1mm
4
35mA
71,5mm
30g
1.000Hz
2V
880nm
-25 - 70
10 - 30
100 - 5.000
-25 - 55
02.11.2023
OR210421
OR210421
Sensor Optisch, reflex, 5...
Optische Sensoren arbeite...
OR210421
2
Öffner/Schließer
M12-Stecker, schwenkbar
PNP
Quader
Potentiometer
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Mittel
PMMA
PBTP
Schaltpunkt
0,5ms
0,5ms
200mA
50ms
15mm
15mm
0,5ms
50mm
4
20mA
40mm
20%
1.500Hz
2V
15kHz
680nm
10 - 35
0 - 4.000
-5 - 55
02.11.2023
OR260370
OR260370
Sensor Optisch, reflex, 4...
Optische Sensoren arbeite...
OR260370
14
programmierbar/konfigurie...
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Potentiometer
Nein
Infrarotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Nein
Klein
Kunststoff
Kunststoff
Schaltpunkt
2ms
1ms
200mA
26mm
26mm
40mm
30mA
12mm
750Hz
2V
660nm
10 - 35
0 - 2.500
-10 - 60
02.11.2023
OR270478
OR270478
Sensor Optisch, reflex, 3...
Optische Sensoren arbeite...
OR270478
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M8
PNP
Quader
V1.0.1
Teach-In
Ja
sonstige
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
PMMA
Kunststoff ABS
Schaltpunkt
0,5ms
0,5ms
100mA
50ms
10mm
10mm
37mm
4
15mA
21,1mm
5,5mm
10%
1.000Hz
275nm
15 - 30
0 - 1.200
-25 - 55
02.11.2023
OR285906
OR285906
Sensor Optisch, reflex, 8...
Optische Sensoren arbeite...
OR285906
2
LED-Anzeige
mit Heizung
Wechsler (NO/NC)
Klemmanschluss
Relaiskontakt
Quader
Potentiometer
Nein
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Groß
Glas
PBT
Schaltpunkt
20ms
20ms
3.000mA
28mm
85mm
6
0 - 10
24 - 240
70mm
0 - 10
10%
25Hz
660nm
-40 - 70
24 - 240
0 - 20.000
-40 - 55
02.11.2023
OR310370
OR310370
Sensor Optisch, reflex, 3...
Optische Sensoren arbeite...
OR310370
2
LED-Anzeige
programmierbar/konfigurie...
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
PMMA
Kunststoff ABS
1ms
1ms
100mA
12mm
12mm
1ms
31,5mm
4
20mA
55Hz
20mm
0,5Nm
10%
30g
500Hz
2V
632nm
-20 - 70
10 - 30
20 - 6.000
-20 - 55
02.11.2023
OR330571
OR330571
Sensor Optisch, reflex, 3...
Optische Sensoren arbeite...
OR330571
2
LED-Anzeige
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Teach-In
Ja
Rotlicht polarisiert
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
PMMA
Kunststoff ASA
Schaltpunkt
0,5ms
0,5ms
100mA
12,9mm
12,9mm
32,3mm
4
25mA
23mm
1.000Hz
3V
630nm
-25 - 60
10 - 30
0 - 5.000
-25 - 60
02.11.2023
OR380421
OR380421
Sensor Optisch, reflex, 4...
Optische Sensoren arbeite...
OR380421
14
antivalent
Steckverbinder M12
zur Glaserkennung
PNP
Quader
Teach-In
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Mittel
Glas
Metall
Schaltpunkt
0,33ms
0,33ms
100mA
650ms
15mm
15mm
48mm
5
35mA
38mm
15%
1.500Hz
660nm
10 - 30
0 - 2.000
-40 - 60
02.11.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청