Kontrasttaster
Ipf Electronic
optische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/optische20sensoren/kontrasttaster.prj},{NB=OK500320},{IDNR=OK500320},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTE00_REFERENZABSTAND=30},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEOP_FOKUS=30},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Kontrast, 50x40x15mm, Sn: 30, 10-35V DC, Gegentakt (Push/Pull), M12-Steckverbinder 4polig, Zinkdruckguss+Kunststoff PC, Teach-In}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Ausführung der Steckverbindung, Kommunikationsschnittstelle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_NENNTASTWEITE
Nenntastweite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTE00_REFERENZABSTAND
Referenzabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FOKUS
Fokus
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
OK500320
OK500320
Sensor Optisch, Kontrast,...
Kontrasttaster sind in de...
OK500320
2
LED-Anzeige
Gegentakt (Push/Pull)
Steckverbinder M12
Quader
Teach-In
Nein
Kunststoff PC
Zinkdruckguss
Punkt
Nein
200mA
30mm
15mm
15mm
2V
50mm
30
40mm
4
30
10 - 35
30
02.11.2023
OK630180
OK630180
Sensor Optisch, Kontrast,...
Kontrasttaster sind in de...
OK630180
28
LED-Anzeige
0 - 10V
Steckverbinder M9
Push Pull
Quader
Applikationssoftware
Ja
Punkt
RS232
Ja
2
100mA
65mm
65mm
36mm
65mm
200.000Hz
24
-20 - 85
1 - 500
02.11.2023
OK630181
OK630181
Sensor Optisch, Kontrast,...
Kontrasttaster sind in de...
OK630181
28
LED-Anzeige
Steckverbinder M5
0 - 10V
Steckverbinder M9
PNP/NPN
Quader
Applikationssoftware
Ja
sonstige
Punkt
IP64
RS232
Ja
2
100mA
65mm
65mm
38mm
160mA
65mm
8
60.000Hz
24
-20 - 85
-20 - 55
1 - 500
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청