Gabel-Lichtschranken
Ipf Electronic
optische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/optische20sensoren/gabel-lichtschranken.prj},{NB=OG05057A},{IDNR=OG05057A},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Gabel, 28x10x60mm, Gabelweite 5mm, 10-30V DC, 1x PNP/NPN NC/NO, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Zinkdruckguss+Kunststoff, Infrarotlicht, 3kHz getaktet, Teach-In, Fernteach},{DESCLONG=Besondere Bauform der Einweglichtschranke. Sender und Empfänger befinden sich in den Gabel- bzw. Winkelschenkeln und sind perfekt aufeinander ausgerichtet},{MANUID=OG05057A},{DELTIME=14},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERGABELLICHTSCHRANKE=Standard},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION=Öffner/Schließer},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERGABELLICHTSCHRANKE
Ausführung der Gabellichtschranke
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Besonderheiten
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORMDERGABELLICHTSCHRANKE
Bauform der Gabellichtschranke
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link-Version
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BLENDEDURCHMESSER
Blende-Durchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEHYSTERESE
Absolute Hysterese
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
Lichtfleckdurchmesser im Fokuspunkt
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GABELTIEFE
Gabeltiefe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GABELWEITE
Gabelweite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Min. Objektgröße
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REPRODUZIERBARKEIT
Reproduzierbarkeit +/-
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESLICHTSDERSENDERDIODE
Wellenlänge des Lichts der Senderdiode
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VERSTELLBAREGABELWEITE
Verstellbare Gabelweite
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
OGK00572
OGK00572
Sensor Optisch, Gabel, 12...
Besondere Bauform der Ein...
OGK00572
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Potentiometer
V1.1
Ja
Rotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Glas
Zinkdruckguss
Schaltpunkt
0,1ms
0,02mm
0,1ms
1
0,3mm
100mA
80mm
80mm
55mm
100mm
120mm
30mA
10mm
0,3mm
3
20µm
5.000Hz
660nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
OGKBE336
OGKBE336
Sensor Optisch, Gabel, 14...
Besondere Bauform der Ein...
OGKBE336
7
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,1ms
0,02mm
0,1ms
1
0,5mm
100mA
235mm
235mm
205mm
120mm
144mm
30mA
12mm
0,5mm
3
20µm
5.000Hz
880nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
OG900572
OG900572
Sensor Optisch, Gabel, 11...
Besondere Bauform der Ein...
OG900572
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Potentiometer
V1.1
Ja
Rotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Glas
Aluminium
Schaltpunkt
0,1ms
0,02mm
0,1ms
1
0,3mm
100mA
80mm
80mm
55mm
90mm
110mm
30mA
10mm
0,3mm
3
20µm
5.000Hz
660nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
OGKB0572
OGKB0572
Sensor Optisch, Gabel, 14...
Besondere Bauform der Ein...
OGKB0572
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Potentiometer
V1.1
Ja
Rotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Glas
Zinkdruckguss
Schaltpunkt
0,1ms
0,02mm
0,1ms
1
0,5mm
100mA
90mm
90mm
60mm
120mm
144mm
30mA
12mm
0,5mm
3
20µm
5.000Hz
660nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
OGKE0572
OGKE0572
Sensor Optisch, Gabel, 17...
Besondere Bauform der Ein...
OGKE0572
35
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Potentiometer
V1.1
Ja
Rotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Glas
Zinkdruckguss
Schaltpunkt
0,1ms
0,03mm
0,1ms
1
0,5mm
100mA
235mm
235mm
110mm
150mm
174mm
30mA
12mm
0,5mm
3
30µm
5.000Hz
660nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
OG900375
OG900375
Sensor Optisch, Gabel, Di...
Besondere Bauform der Ein...
OG900375
2
Differenzgabel
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Zweistrahl
Gabelförmig
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,2mm
0,1ms
0,25mm
0,1ms
1
0,25mm
200mA
115mm
115mm
80mm
90mm
110mm
35mA
10mm
0,25mm
3
10µm
5.000Hz
2,5V
880nm
12 - 35
0 - 60
02.11.2023
OGKE0576
OGKE0576
Sensor Optisch, Gabel, 17...
Besondere Bauform der Ein...
OGKE0576
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
High Power
Gabelförmig
Potentiometer
V1.1
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
2,5ms
0,03mm
2,5ms
1
3mm
100mA
150mm
150mm
120mm
150mm
174mm
30mA
12mm
3mm
3
30µm
200Hz
1V
860nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
OGKG0572
OGKG0572
Sensor Optisch, Gabel, 19...
Besondere Bauform der Ein...
OGKG0572
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Potentiometer
V1.1
Ja
Rotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Glas
Zinkdruckguss
Schaltpunkt
0,1ms
0,03mm
0,1ms
1
0,5mm
100mA
140mm
140mm
110mm
170mm
194mm
30mA
12mm
0,5mm
3
30µm
5.000Hz
660nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
OGLB0572
OGLB0572
Sensor Optisch, Gabel, 24...
Besondere Bauform der Ein...
OGLB0572
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Potentiometer
V1.1
Ja
Rotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Glas
Zinkdruckguss
Schaltpunkt
0,1ms
0,03mm
0,1ms
1
1mm
100mA
140mm
140mm
110mm
220mm
244mm
30mA
12mm
1mm
3
30µm
5.000Hz
660nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
OGLE0572
OGLE0572
Sensor Optisch, Gabel, 27...
Besondere Bauform der Ein...
OGLE0572
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Potentiometer
V1.1
Ja
Rotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Glas
Aluminium
Schaltpunkt
0,1ms
0,03mm
0,1ms
1
1mm
100mA
140mm
140mm
110mm
250mm
274mm
30mA
12mm
1mm
3
30µm
5.000Hz
660nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
OGSI0326
OGSI0326
Sensor Optisch, Gabel, Er...
Besondere Bauform der Ein...
OGSI0326
42
Erhöhte Verschmutzungsres...
Kabel
Blasluftaufsatz
Gabelförmig
Ja
Rotlicht
Punkt
IP67
III
sonstige
1,2mm
Ja
Glas
Aluminium
3mm
0,01mm
8mm
0,6mm
8mm
1m
15mm
30mm
54mm
19,5mm
0,01mm
10µm
660nm
-20 - 80
02.11.2023
OGV10571
OGV10571
Sensor Optisch, Gabel, ve...
Besondere Bauform der Ein...
OGV10571
14
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Parametrierung
Ja
Rotlicht
Raute
IP67
RS232
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,12ms
0,1mm
0,12ms
1
1mm
200mA
127mm
127mm
60mm
71mm
20mA
10mm
1mm
3
100µm
4.000Hz
1,3V
650nm
5 - 85
12 - 30
-10 - 60
02.11.2023
OGV20570
OGV20570
Sensor Optisch, Gabel, ve...
Besondere Bauform der Ein...
OGV20570
14
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Parametrierung
Ja
Infrarotlicht
Raute
IP67
RS232
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,12ms
0,1mm
0,12ms
1
1mm
200mA
127mm
127mm
90mm
101mm
20mA
10mm
1mm
3
100µm
4.000Hz
1,3V
890nm
5 - 85
12 - 30
-10 - 60
02.11.2023
OGV20571
OGV20571
Sensor Optisch, Gabel, ve...
Besondere Bauform der Ein...
OGV20571
14
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Parametrierung
Ja
Rotlicht
Raute
IP67
RS232
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,12ms
0,1mm
0,12ms
1
1mm
200mA
127mm
127mm
90mm
101mm
20mA
10mm
1mm
3
100µm
4.000Hz
1,3V
650nm
5 - 85
12 - 30
-10 - 60
02.11.2023
OG020373
OG020373
Sensor Optisch, Gabel, 34...
Besondere Bauform der Ein...
OG020373
14
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Gabelförmig
Teach-In
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Zinkdruckguss
Schaltpunkt
0,1mm
0,17ms
0,03mm
0,17ms
1
0,5mm
200mA
60mm
60mm
40mm
2mm
34,5mm
35mA
14mm
0,5mm
3
30µm
3.000Hz
2V
880nm
10 - 35
-10 - 60
02.11.2023
OGV30571
OGV30571
Sensor Optisch, Gabel, ve...
Besondere Bauform der Ein...
OGV30571
14
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Parametrierung
Ja
Rotlicht
Raute
IP67
RS232
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,12ms
0,1mm
0,12ms
1
1mm
200mA
187mm
187mm
60mm
71mm
20mA
10mm
1mm
3
100µm
4.000Hz
1,3V
650nm
5 - 145
12 - 30
-10 - 60
02.11.2023
OG050571
OG050571
Sensor Optisch, Gabel, 25...
Besondere Bauform der Ein...
OG050571
2
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Potentiometer
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,1mm
0,05ms
0,02mm
0,05ms
1
0,1mm
100mA
45mm
17mm
5mm
25mm
30mA
10mm
0,1mm
3
20µm
10.000Hz
1,5V
880nm
10 - 30
-25 - 60
02.11.2023
OGV40570
OGV40570
Sensor Optisch, Gabel, ve...
Besondere Bauform der Ein...
OGV40570
14
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Parametrierung
Ja
Infrarotlicht
Raute
IP67
RS232
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,12ms
0,1mm
0,12ms
1
1mm
200mA
187mm
187mm
90mm
101mm
20mA
10mm
1mm
3
100µm
4.000Hz
1,3V
890nm
5 - 145
12 - 30
-10 - 60
02.11.2023
OG05057A
OG05057A
Sensor Optisch, Gabel, 28...
Besondere Bauform der Ein...
OG05057A
14
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Teach-In, Fernteach
Infrarotlicht
Punkt
IP67
III
hell-/dunkelschaltend
Kunststoff
Zinkdruckguss
Schaltpunkt
0,15mm
0,17ms
0,03mm
0,17ms
1
0,5mm
100mA
60mm
60mm
50mm
5mm
28,5mm
35mA
10mm
0,5mm
4
50µm
3.000Hz
2V
880nm
10 - 30
-10 - 60
02.11.2023
OG06E128
OG06E128
Sensor Optisch, Gabel, 15...
Besondere Bauform der Ein...
OG06E128
21
Standard
antivalent
JST
PNP
Quader
Gabelförmig
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP40
III
hell-/dunkelschaltend
Kunststoff
PBT
0,05mm
0,08ms
0,01mm
0,08ms
1
0,96mm
50mA
26,2mm
8,4mm
6mm
14,9mm
0,5Nm
15mA
15,7mm
1mm
4
3.000Hz
2V
855nm
5 - 24
-25 - 55
02.11.2023
OGV40571
OGV40571
Sensor Optisch, Gabel, ve...
Besondere Bauform der Ein...
OGV40571
14
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Parametrierung
Ja
Rotlicht
Raute
IP67
RS232
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,12ms
0,1mm
0,12ms
1
1mm
200mA
187mm
187mm
90mm
101mm
20mA
10mm
1mm
3
100µm
4.000Hz
1,3V
650nm
5 - 145
12 - 30
-10 - 60
02.11.2023
OG06E129
OG06E129
Sensor Optisch, Gabel, 22...
Besondere Bauform der Ein...
OG06E129
21
Standard
antivalent
JST
PNP
Quader
Gabelförmig
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP40
III
hell-/dunkelschaltend
Kunststoff
PBT
0,05mm
0,08ms
0,01mm
0,08ms
1
0,96mm
50mA
26mm
8,4mm
6mm
22,4mm
0,5Nm
15mA
7mm
1mm
4
3.000Hz
2V
855nm
5 - 24
-25 - 55
02.11.2023
OG06E130
OG06E130
Sensor Optisch, Gabel, 22...
Besondere Bauform der Ein...
OG06E130
21
Standard
antivalent
JST
NPN
Quader
Gabelförmig
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP40
III
hell-/dunkelschaltend
Kunststoff
PBT
0,05mm
0,08ms
0,01mm
0,08ms
1
0,96mm
50mA
26mm
8,4mm
6mm
22,4mm
0,5Nm
15mA
7mm
1mm
4
3.000Hz
2V
855nm
5 - 24
-25 - 55
02.11.2023
OGV40575
OGV40575
Sensor Optisch, Gabel, ve...
Besondere Bauform der Ein...
OGV40575
14
Standard
Öffner/Schließer
Steckverbinder M8
PNP/NPN
Quader
Gabelförmig
Parametrierung
Ja
Infrarotlicht
Raute
IP67
RS232
III
hell-/dunkelschaltend
Ja
Kunststoff
Aluminium
Schaltpunkt
0,05ms
0,1mm
0,05ms
1
1mm
200mA
187mm
187mm
90mm
101mm
20mA
10mm
1mm
3
100µm
10.000Hz
1,3V
890nm
5 - 145
12 - 30
-10 - 60
02.11.2023
OG06E131
OG06E131
Sensor Optisch, Gabel, 14...
Besondere Bauform der Ein...
OG06E131
21
Standard
antivalent
Kabel
PNP
Quader
Gabelförmig
Ja
Infrarotlicht
Punkt
IP64
III
PVC
hell-/dunkelschaltend
Kunststoff
PBT
0,05mm
0,08ms
0,01mm
0,08ms
1
0,96mm
50mA
18,1mm
18,1mm
3m
8,4mm
6mm
13,7mm
0,5Nm
15mA
26mm
1mm
4
3.000Hz
2V
855nm
5 - 24
-25 - 55
02.11.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청