Kreuz
Ipf Electronic
laserpointer
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/laserpointer/kreuz.prj},{NB=PP98E113},{IDNR=PP98E113},{DESCSHORT=Laserpointer, M18x1 136lang, Kreuz, 15°, Laserdiode, Grünlicht, 532nm, 5-30V DC, M12-Steckverbinder, IP67, Messing verchromt, Fokus 200-50000mm},{DESCLONG=},{MANUID=PP98E113},{DELTIME=21},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Steckverbinder M12},{ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE=verchromt},{ARDTEOP_LASERKLASSE=Klasse 2M},{ARDTEOP_LICHTART=Laserdiode, Grünlicht},{ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM=Kreuz},{ARDTEME_SCHUTZARTIP=IP67},{ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM=±3 % Leistungsstabilität über den gesamten Temperaturbereich},{ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER=Ja},{ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES=Messing},{ARDTEME_WERKSTOFFDESOPTIKKOPFES=Aluminium}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM
Temperaturdrift
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESOPTIKKOPFES
Werkstoff des Optik-Kopfes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
Laserleistung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTETE_TEMPERATURDRIFTDERWELLENLAENGE
Temperaturdrift der Wellenlänge
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FOKUS
Fokus
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
PP98E113
PP98E113
Laserpointer, M18x1 136la...
PP98E113
21
Steckverbinder M12
verchromt
Klasse 2M
Laserdiode, Grünlicht
Kreuz
IP67
±3 % Leistungsstabilität ...
Ja
Messing
Aluminium
M18
20mm
42mm
1mm
79mm
136mm
0,06nm/K
532nm
15°
5 - 30
-20 - 60
0 - 45
200 - 50.000
02.11.2023
PP98C904
PP98C904
Laserpointer, M18x1 108la...
PP98C904
2
Steckverbinder M12
verchromt
Klasse 2M
Laserdiode, Rotlicht
Kreuz
IP67
±3 % Leistungsstabilität ...
Ja
Messing
Aluminium
M18
20mm
32mm
1mm
108mm
0,25nm/K
635nm
30°
5 - 30
-10 - 80
-10 - 50
100 - 50.000
02.11.2023
PP98E263
PP98E263
Laserpointer, M18x1 108la...
PP98E263
21
Steckverbinder M12
verchromt
Klasse 2M
Laserdiode, Grünlicht
Kreuz
IP67
±3 % Leistungsstabilität ...
Ja
Messing
Aluminium
M18
20mm
31mm
1mm
5mW
108mm
0,06nm/K
520nm
15°
9 - 30
-40 - 80
-10 - 50
100 - 10.000
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청