Reflexlichtschranken
Ipf Electronic
laser-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/laser-sensoren/reflexlichtschranken.prj},{NB=PR430170},{IDNR=PR430170},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEOP_FOKUS=400},{DESCSHORT=Sensor Laser, reflex, 15x32x43mm, Laserdiode, Rotlicht, Punkt, Teach-In, Sn: 10000, 10-30V DC, PNP NO, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff+PMMA, Mit Polarisationsfilter}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
Laserleistung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Min. Objektgröße
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Reaktionszeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
Lichtfleckdurchmesser im Fokuspunkt
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FOKUS
Fokus
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
PR160470
PR160470
Sensor Laser, reflex, 48x...
Optische Sensoren arbeite...
PR160470
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Ja
Klasse 2
Laserdiode, Rotlicht
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
Glas
Zinkdruckguss
0,1ms
0,1mm
0,1ms
100mA
12,4mm
12,4mm
48mm
1mW
40mA
3mm
35mm
5.000Hz
1,8V
650nm
10 - 30
0 - 5.000
400
-10 - 50
02.11.2023
PR170420
PR170420
Sensor Laser, reflex, 50x...
Optische Sensoren arbeite...
PR170420
14
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Quader
Ja
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Mittel
Glas
Zinkdruckguss
0,1ms
4
1,5mm
0,1ms
5mm
200mA
15,4mm
15,4mm
50mm
2m
0,4mW
70mA
50mm
4
2V
650nm
10 - 30
0 - 11.000
400
-10 - 50
02.11.2023
PR180424
PR180424
Sensor Laser, reflex, M18...
Optische Sensoren arbeite...
PR180424
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
verchromt
Ja
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
PMMA
M18
Messing
18mm
43mm
5mm
1mm
100mA
0,4mW
35mA
81,5mm
4
1.500Hz
2V
650nm
10 - 30
-25 - 70
100 - 16.000
-10 - 50
02.11.2023
PR180428
PR180428
Sensor Laser, reflex, M18...
Optische Sensoren arbeite...
PR180428
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP/NPN
Zylinder, Gewinde
verchromt
Ja
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
PMMA
M18
Messing
18mm
42mm
1mm
100mA
1mW
35mA
93,5mm
4
1.500Hz
2V
650nm
10 - 30
-25 - 70
100 - 9.000
-10 - 50
02.11.2023
PR430170
PR430170
Sensor Laser, reflex, 15x...
Optische Sensoren arbeite...
PR430170
2
LED-Anzeige
Schließer (NO)
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Teach-In
Ja
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Punkt
IP67
dunkelschaltend
Ja
Klein
PMMA
Kunststoff
0,25ms
0,1mm
0,25ms
0,1mm
100mA
43mm
14,8mm
0,4mW
0,8Nm
35mA
0,1mm
32,5mm
4
2.000Hz
2,2V
650nm
10 - 30
0 - 10.000
400
-10 - 50
02.11.2023
PR430270
PR430270
Sensor Laser, reflex, 15x...
Optische Sensoren arbeite...
PR430270
14
Öffner (NC)
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Teach-In
Ja
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Punkt
IP67
hellschaltend
Ja
Klein
Glas
Kunststoff
0,25ms
0,1mm
0,25ms
100mA
43mm
14,8mm
1mW
0,8Nm
50mA
0,1mm
32,5mm
4
2.000Hz
0,5mm
2,2V
650nm
10 - 30
0 - 5.000
400
-10 - 50
02.11.2023
PR430470
PR430470
Sensor Laser, reflex, 15x...
Optische Sensoren arbeite...
PR430470
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M8
PNP
Teach-In
Ja
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
PMMA
Kunststoff
0,25ms
0,1mm
0,25ms
100mA
43mm
14,8mm
0,8Nm
35mA
32,5mm
4
2.000Hz
2,2V
650nm
10 - 30
0 - 10.000
-10 - 50
02.11.2023
PR98C172
PR98C172
Sensor Laser, reflex, 31x...
Optische Sensoren arbeite...
PR98C172
28
LED-Anzeige
Kabel
Nein
Klasse 2
Laserdiode, Rotlicht
Punkt
0,1mm²
Nein
Acrylglas
PBT
1,45mm
2
2mm
2mm
31mm
2m
3mW
25mm
655nm
-20 - 70
0 - 7.000
-10 - 55
02.11.2023
PR98E166
PR98E166
Sensor Laser, reflex, 44x...
Optische Sensoren arbeite...
PR98E166
2
LED-Anzeige
programmierbar/konfigurie...
Steckverbinder M8
PNP
Quader
manuelle Einstellung
Ja
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Punkt
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
PMMA
PBT
0,25ms
1mm
0,25ms
100mA
11mm
11mm
43,5mm
35mA
6mm
0,25ms
20mm
10%
4
2.000Hz
1,5V
650nm
10 - 30
-25 - 70
300 - 10.000
-25 - 55
02.11.2023
PRQ80376
PRQ80376
Sensor Laser, reflex, 26x...
Optische Sensoren arbeite...
PRQ80376
2
LED-Anzeige
Schließer/Öffner
Steckverbinder M8
PNP
Quader
Ja
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Linie
IP67
hell-/dunkelschaltend
Ja
Klein
PMMA
PUR (Polyurethan)
PUR (Polyurethan)
0,5ms
4
0,5ms
50mA
8mm
8mm
25,7mm
1mW
12mA
3mm
14,6mm
4
1.000Hz
655nm
10 - 30
-20 - 80
100 - 3.000
-20 - 50
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청