피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N091 - Self lubricating bushings type ISO 9448 N091
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
collare_strisciamento
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/collare_strisciamento/n091.prj},{NB=N091320000},{TYPE=N091},{D1=32},{D2=48},{D3=53},{D4=56},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{L=93},{L1=30},{L2=4.5},{L3=7},{L4=23.0},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{SW=10.000},{X=5.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{A1=8.870},{A2=2.300},{A3=2.300},{NDM1=6.466},{H=21.000},{DH=12.800},{HH=5.000},{H1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
STAFFETTA
Clamps and screws
ⁿ/ₐ
N091190000
N091190000
N091
19
32
39
40
52
67.9
22.3
32.0
59
23
15.0
M6
N091200000
N091200000
N091
20
32
39
40
52
67.9
22.3
32.0
59
23
15.0
M6
N091240000
N091240000
N091
24
40
46
48
60
75.8
24.3
35.4
79
23
19.0
M6
N091250000
N091250000
N091
25
40
46
48
60
75.8
24.3
35.4
79
23
19.0
M6
N091300000
N091300000
N091
30
48
53
56
67
82.7
26.0
38.5
93
30
23.0
M8
N091320000
N091320000
N091
32
48
53
56
67
82.7
26.0
38.5
93
30
23.0
M8
N091380000
N091380000
N091
38
58
63
66
77
92.7
28.5
42.8
108
37
28.0
M8
N091400000
N091400000
N091
40
58
63
66
77
92.7
28.5
42.8
108
37
28.0
M8
N091480000
N091480000
N091
48
70
77
80
91
106.6
32.0
48.8
127
47
34.0
M8
N091500000
N091500000
N091
50
70
77
80
91
106.6
32.0
48.8
127
47
34.0
M8
N091630000
N091630000
N091
63
85
92
95
106
121.5
35.8
55.3
150
60
41.5
M8
N091800000
N091800000
N091
80
105
115
118
129
144.4
41.5
65.3
150
60
52.0
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청