LSQ - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Type MZ, with centering step
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
LSQ
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/lsq/gn_278_mz_2.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder LSQ-B40-MZ-2-2},{PARTNUMBER=LSQ-B40-MZ-2-2},{FORM=MZ},{D1=B40},{B=65},{BX=40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=10.5},{D3=M 10},{NDM3=10.000},{P3=1.000},{D4=M 10},{NDM4=10.000},{P4=1.000},{K=65},{L1=148},{L2=65},{M=70},{S=17},{T=32.5},{A1=13.638},{A2=33.000},{A3=19.361},{A4=10.500},{A5=1.500},{A6=3.000},{A7=59.000},{C1=12.000},{C2=2.260},{C3=1.500},{E1=37.000},{E2=10.000},{E3=18.000},{E4=1.000},{F1=7.667},{F2=5.000},{S2=9.240},{Z=M10-50},{L3=92},{OBVIS=schwarz},{N1=30.000},{N2=2.000},{N3=25.500},{N4=15.500},{N5=7.500},{N6=11.500},{KLEMM=GN 911-M10-55},{WEIGHT=0.6950},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
[mm]
B
Swivel width
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
L3
Clamping lever
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B20-MZ-2-8
B20
40
8.5
40
95
40
43
13
20.0
-
blank
0.1820
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B20-MZ-2-2
B20
40
8.5
40
95
40
43
13
20.0
-
black
0.1820
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B25-MZ-2-8
B25
40
8.5
40
95
40
43
13
20.0
63 | 78
blank
0.1700
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B25-MZ-2-2
B25
40
8.5
40
95
40
43
13
20.0
63 | 78
black
0.1700
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B30-MZ-2-8
B30
40
8.5
40
95
40
43
13
20.0
63 | 78
blank
0.1450
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B30-MZ-2-2
B30
40
8.5
40
95
40
43
13
20.0
63 | 78
black
0.1450
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B40-MZ-2-8
B40
65
10.5
65
148
65
70
17
32.5
92
blank
0.6950
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B40-MZ-2-2
B40
65
10.5
65
148
65
70
17
32.5
92
black
0.6950
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B42-MZ-2-8
B42
65
10.5
65
148
65
70
17
32.5
78 | 92
blank
0.6750
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B42-MZ-2-2
B42
65
10.5
65
148
65
70
17
32.5
78 | 92
black
0.6750
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B45-MZ-2-8
B45
65
10.5
65
148
65
70
17
32.5
78 | 92
blank
0.6450
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B45-MZ-2-2
B45
65
10.5
65
148
65
70
17
32.5
78 | 92
black
0.6450
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B48-MZ-2-8
B48
65
10.5
65
148
65
70
17
32.5
78 | 92
blank
0.6050
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B48-MZ-2-2
B48
65
10.5
65
148
65
70
17
32.5
78 | 92
black
0.6050
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B50-MZ-2-8
B50
65
10.5
65
148
65
70
17
32.5
78 | 92
blank
0.5750
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LSQ-B50-MZ-2-2
B50
65
10.5
65
148
65
70
17
32.5
78 | 92
black
0.5750
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청