카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D13.03 - Upholstery clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D13 Upholstery clip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d13_pappklammer/d13_03.prj},{NB=IMS 390000430INTERIOR TRIM CLIP ZINC-PLATED NATURAL(82.53)},{CNSORDERNO=390000430},{ARTCODE=PAPPKLAMMER VZ FL},{BL=8.00},{BLX=8.00},{BDO=2.50},{BDOX=2.50},{BDU=3},{BDUX=3.00},{A=15.75},{B=9.30},{C=15.65},{CNSMASSEXACT=1.61},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67},{CNSOBFL=VZ FL},{FARBE=S},{V=1},{FORMX=1},{XX=1},{AX1=1.000},{R=MIN},{CNSORDERNOOLD=39000430}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
BLX
Hole size
[mm]
BDOX
Hole size above
[mm]
BDUX
Hole size below
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 390000430 / INTERIOR ...
390000430
INTERIOR TRIM CLIP ZINC-P...
8.00
2.50
3.00
15.75
9.30
15.65
1.61
SPRING STEEL CK 67
VZ FL
IMS 390072500 / INTERIOR ...
390072500
INTERIOR TRIM CLIP METAL ...
[8.00:8.20]
2.50
[1.00:1.30]
14.50
8.80
15.65
1.06
SPRING STEEL CK 67
LACK
IMS 390111480 / UPHOLSTER...
390111480
UPHOLSTERY CLIP PHOSPHATE...
9.50
[1.00:5.00]
[1.60:2.80]
14.75
10.30
21.65
1.84
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청