카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D12.02 Form 2 - Interior trim clip (head not round)
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D12 Interior trim clip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d12_innenverkleidungsclip/d12_02_form_2.prj},{NB=IMS 380079360INNENVERKLEIDUNGSCLIP 8,0 - 8,2 MM POM SCHWARZ(82)},{V=204},{CNSORDERNO=380079360},{FORM=d12_02_form_2.jpg},{ARTCODE=INNENVERKLEIDUNGSCLIP 8,0 - 8,2 MM POM SCHWARZ},{BL=8.00},{BLX=[8.00:8.20]},{BD=2.00},{BDX=[2.00:2.50]},{A=13.00},{B=6},{C=2.8},{D=18},{E=14.8},{CNSMASSEXACT=1.00},{CNSMATNO=KUNSTSTOFF},{CNSMAT=POM},{FARBE=S},{CNSORDERNOOLD=38079360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 380120020 / INNENVERK...
380120020
INTERIOR TRIM CLIP FOR HO...
[7.10:7.35]
0.90
10.00
4.00
2.80
14.75
10.30
0.50
Plastic
POM
S
IMS 380025020 / INNENVERK...
380025020
INTERIOR TRIM CLIP POM BL...
[7.80:8.10]
0.70
13.20
4.00
2.30
13.20
16.30
1.00
Plastic
POM
B
IMS 380025230 / INNENVERK...
380025230
INTERIOR TRIM CLIP POM CO...
[7.80:8.10]
0.70
13.20
5.50
2.10
17.00
15.00
0.97
Plastic
POM
N
IMS 380025470 / INNENVERK...
380025470
INTERIOR TRIM CLIP ORANGE...
[7.80:8.10]
[0.70:1.20]
13.20
5.50
2.10
17.00
15.00
0.84
Plastic
POM
OR
IMS 380026030 / INNENVERK...
380026030
INTERIOR TRIM CLIP Ø 7,85...
[7.85:8.15]
[2.60:3.50]
13.20
5.50
2.30
17.00
15.80
0.98
Plastic
POM
RO
IMS 380084170 / INNENVERK...
380084170
INTERIOR TRIM CLIP Ø 8,0 ...
8.00
[0.70:1.80]
13.20
6.00
2.90
17.50
17.60
1.15
Plastic
POM
S
IMS 380044690 / INNENVERK...
380044690
INTERIOR TRIM CLIP Ø 8,0 ...
[8.00:8.20]
[0.60:1.40]
15.00
5.40
1.50
18.00
15.70
0.97
Plastic
POM
N
IMS 380071790 / INNENVERK...
380071790
INTERIOR TRIM CLIP FOR HO...
[8.00:8.20]
0.70
13.20
6.20
2.20
18.00
13.40
0.85
Plastic
POM
S
IMS 380079360 / INNENVERK...
380079360
INTERIOR TRIM CLIP Ø 8,0 ...
[8.00:8.20]
[2.00:2.50]
13.00
6
2.8
18
14.8
1.00
Plastic
POM
S
IMS 380033570 / INNENVERK...
380033570
INTERIOR TRIM CLIP POM NA...
[8.00:8.40]
[0.70:1.00]
13.20
5.50
2.10
18.50
18.00
0.98
Plastic
POM
N
IMS 380033720 / INNENVERK...
380033720
INTERIOR TRIM CLIP POM BL...
[8.00:8.40]
[0.70:1.00]
13.20
5.50
2.70
18.50
17.90
1.01
Plastic
POM
S
IMS 380111550 / INNENVERK...
380111550
INTERIOR TRIM CLIP NATURA...
8.20
[0.60:1.50]
13.00
4.50
2.90
18.00
14.80
1.20
Plastic
KOMBI
N
IMS 380092160 / INNENVERK...
380092160
INTERIOR TRIM CLIP NATURA...
8.20
[0.60:1.50]
22.40
4.90
3.00
18.90
15.40
1.60
Plastic
KOMBI
N
IMS 380092010 / INNENVERK...
380092010
INTERIOR TRIM CLIP BLACK
8.20
0.67
12.00
6.00
2.20
15.00
14.20
0.73
Plastic
PA 66
S
IMS 380110740 / INNENVERK...
380110740
INTERIOR TRIM CLIP POM NA...
8.20
[0.67:0.97]
13.00
4.50
2.90
17.20
13.60
1.25
Plastic
KOMBI
N
IMS 380034050 / INNENVERK...
380034050
INTERIOR TRIM CLIP PA 66 ...
8.20
[0.70:1.00]
13.20
5.50
2.10
18.50
17.80
1.14
Plastic
POM
S
IMS 380111530 / INNENVERK...
380111530
INTERIOR TRIM CLIP BLUE
8.20
[0.70:1.50]
13.00
4.50
2.90
18.00
15.10
0.90
Plastic
POM
B
IMS 380091970 / INNENVERK...
380091970
INTERIOR TRIM CLIP Ø 8,2 ...
[8.20:8.40]
[2.10:3.00]
13.00
4.50
2.90
16.00
16.75
0.86
Plastic
POM
S
IMS 380200900 / INNENVERK...
380200900
INTERIOR TRIM CLIP Ø 8,3 ...
[8.30:8.70]
[0.70:1.60]
13.00
5.60
2.00
18.00
12.00
0.88
Plastic
POM
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청