카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A11.01 - Cable holder self-adhesive (metal)
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A11 Cable holder self-adhesive
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a11_kabelhalter_selbstklebend/a11_01.prj},{NB=IMS 19000199A KABELHALTER FI 4,0 - 6,0 MM SELBSTKLEBEND ALU ROH(15.8)},{CNSORDERNO=19000199A},{ARTCODE=KABELHALTER FI 4,0 - 6,0 MM SELBSTKLEBEND ALU ROH},{A=15.80},{B=11.10},{C=8.70},{D=6.70},{E=5.00},{F=8.50},{CNSMASSEXACT=0.29},{CNSMATNO=AL},{CNSOBFL=BL},{FARBE=N},{VER=1.00},{CNSORDERNOOLD=1900199A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
IMS 19000199A / KABELHALT...
19000199A
ADHESIVE CLIP Ø 4,0 - 6,0...
15.80
11.10
8.70
6.70
5.00
8.50
0.29
AL
BL
N
IMS 190060650 / KABELHALT...
190060650
ADHESIVE CLIP Ø 8,0 MM AL...
19.00
15.90
14.00
10.20
8.00
12.40
0.82
AL
BL
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청