1XX - Single Row Ball Slewing Rings
IMO
Slewing rings
Metric units
Ball slewing rings
External toothed
Powered by
CAD모델 선택
{imo/slewing20rings/metric20units/ball20slewing20rings/external20toothed/1xx.prj},{NB=11-200411-1-02113},{NB_LINA=11-200411-1-02113},{DIIR=342.0},{LI=368.0},{NI=24},{DAIR=412.5},{HIR=44.0},{DIAR=417.0},{LA=455},{NA=20},{DAAR=504.00},{HAR=44.0},{G=32.0},{H=56},{NVMAX=24.3},{NHMAX=12.2},{C0RAD=254},{C0AX=592},{CRAD=156},{CAX=156},{D0=495},{M=5},{Z2=99},{X2=0.00},{B2=44.0},{FZMAX=23.5},{FZNORM=11.75},{DWGNR=11-200411/1-02113},{DESIGN=Precision version},{DIZIR=343.5 +0.09},{DBIR=M12},{MATIR=C45N},{DIZAR=417 +0.10},{DBAR=M12},{MATAR=C45N},{CTN=84828000},{ECLASS=23051490},{PDF=Datasheet_Single Row Ball Slewing Rings},{DEFAULTSORTATTR=119},{PDFTOOPEN=https://www.imo.de/fileadmin/user_upload/downloads/drehverbindungen-industrie/imo_dkugeldrehverbindungen_einreihig-en.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DWGNR
Drawing number
ⁿ/ₐ
DESIGN
Design variant
ⁿ/ₐ
DIIR
(di) Inside-Ø (IR)
[mm]
DIZIR
(diZ) Inside-Ø (IR_Spigot)
[mm]
LI
(Li) Pitch circle-Ø (IR)
[mm]
NI
(ni) No. of holes (IR)
ⁿ/ₐ
DBIR
Bolt size (IR)
[mm]
DAIR
(da) Outside-Ø (IR)
[mm]
HIR
Height (IR)
[mm]
MATIR
Material (IR)
ⁿ/ₐ
DIAR
(Di) Inside-Ø (OR)
[mm]
DIZAR
(DiZ) Inside-Ø (OR_Spigot)
[mm]
LA
(La) Pitch circle-Ø (OR)
[mm]
NA
(na) No. of holes (OR)
ⁿ/ₐ
DBAR
Bolt size (OR)
[mm]
DAAR
(Da) Outside-Ø (OR)
[mm]
HAR
Height (OR)
[mm]
MATAR
Material (OR)
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
H
Total height
[mm]
NVMAX
Max. Speed (vertical axis)
[1/min]
NHMAX
Max. Speed (horizontal axis)
[1/min]
C0RAD
(Co rad) Stat. radial load rating
[kN]
C0AX
(Co ax) Stat. axial load rating
[kN]
CRAD
(C rad) Dyn. radial load rating
[kN]
CAX
(C ax) Dyn. axial load rating
[kN]
D0
(do) Pitch circle-Ø
[mm]
M
(m) Module
[mm]
Z2
(z2) Number of teeth
ⁿ/ₐ
X2
(x2) Addendum modification coeff.
ⁿ/ₐ
B2
(b2) Gear width
[mm]
FZMAX
(fz max) Max. permissible tooth force
[kN]
FZNORM
(fz norm) Permissible tooth force
[kN]
CTN
Custom Tarifs Number
ⁿ/ₐ
ECLASS
E-Class Classification
ⁿ/ₐ
11-160100-1-08100
11-160100/1-08100
Standard design
40.0
60.0
6
M10
97.0
30.0
C45N
103.0
140
6
M10
180.00
30.0
C45N
5.0
35
800.0
400.0
51
103
71
61
172
4
43
0.00
30.0
16.0
9.00
84828000
23051490
11-160200-1-08110
11-160200/1-08110
Standard design
140.0
160.0
12
M10
197.0
30.0
C45N
203.0
240
12
M10
280.00
30.0
C45N
9.0
35
400.0
200.0
101
207
99
85
272
4
68
0.00
30.0
17.0
9.20
84828000
23051490
11-160300-1-08120
11-160300/1-08120
Standard design
240.0
260.0
20
M10
297.0
30.0
C45N
303.0
340
20
M10
380.00
30.0
C45N
14.0
35
266.7
133.3
152
310
117
101
372
4
93
0.00
30.0
17.8
9.20
84828000
23051490
11-160400-1-08130
11-160400/1-08130
Standard design
340.0
360.0
24
M10
397.0
30.0
C45N
403.0
440
24
M10
480.00
30.0
C45N
18.0
35
200.0
100.0
203
414
130
112
472
4
118
0.00
30.0
18.0
9.40
84828000
23051490
11-160500-1-08140
11-160500/1-08140
Standard design
440.0
460.0
28
M10
497.0
30.0
C45N
503.0
540
28
M10
580.00
30.0
C45N
22.0
35
160.0
80.0
253
517
142
122
572
4
143
0.00
30.0
18.5
9.40
84828000
23051490
11-160100-1-08103
11-160100/1-08103
Precision version
40.0
42 +0.04
60.0
6
M10
97.0
30.0
C45N
103.0
140
6
M10
180.00
30.0
C45N
5.0
35
100.0
50.0
51
103
71
61
172
4
43
0.00
30.0
16.0
9.00
84828000
23051490
11-160200-1-08113
11-160200/1-08113
Precision version
140.0
142 +0.06
160.0
12
M10
197.0
30.0
C45N
203.0
240
12
M10
280.00
30.0
C45N
9.0
35
50.0
25.0
101
207
99
85
272
4
68
0.00
30.0
17.0
9.20
84828000
23051490
11-160300-1-08123
11-160300/1-08123
Precision version
240.0
242 +0.07
260.0
20
M10
297.0
30.0
C45N
303.0
340
20
M10
380.00
30.0
C45N
14.0
35
33.3
16.7
152
310
117
101
372
4
93
0.00
30.0
17.8
9.20
84828000
23051490
11-160400-1-08133
11-160400/1-08133
Precision version
340.0
342 +0.09
360.0
24
M10
397.0
30.0
C45N
403.0
440
24
M10
480.00
30.0
C45N
18.0
35
25.0
12.5
203
414
130
112
472
4
118
0.00
30.0
18.0
9.40
84828000
23051490
11-160500-1-08143
11-160500/1-08143
Precision version
440.0
442 +0.10
460.0
28
M10
497.0
30.0
C45N
503.0
540
28
M10
580.00
30.0
C45N
22.0
35
20.0
10.0
253
517
142
122
572
4
143
0.00
30.0
18.5
9.40
84828000
23051490
11-200311-1-02102
11-200311/1-02102
Standard design
242.0
268.0
20
M12
312.5
44.0
C45N
315.5
355
20
M12
404.00
44.0
C45N
23.0
56
128.6
64.3
192
448
140
140
395
5
79
0.00
44.0
23.5
11.75
84828000
23051490
11-200411-1-02112
11-200411/1-02112
Standard design
342.0
368.0
24
M12
412.5
44.0
C45N
415.5
455
20
M12
504.00
44.0
C45N
32.0
56
97.3
48.7
254
592
156
156
495
5
99
0.00
44.0
23.5
11.75
84828000
23051490
11-200541-1-02122
11-200541/1-02122
Standard design
472.0
498.0
32
M12
542.5
44.0
C45N
545.5
585
28
M12
640.80
44.0
C45N
43.0
56
73.9
37.0
334
780
173
174
630
6
105
0.00
44.0
32.7
17.50
84828000
23051490
11-200641-1-02132
11-200641/1-02132
Standard design
572.0
598.0
36
M12
642.5
44.0
C45N
645.5
685
32
M12
742.80
44.0
C45N
52.0
56
62.4
31.2
395
924
184
185
732
6
122
0.00
44.0
32.7
17.50
84828000
23051490
11-200741-1-02142
11-200741/1-02142
Standard design
672.0
698.0
40
M12
742.5
44.0
C45N
745.5
785
36
M12
838.80
44.0
C45N
58.0
56
54.0
27.0
457
1068
194
195
828
6
138
0.00
44.0
32.7
17.50
84828000
23051490
11-200841-1-02152
11-200841/1-02152
Standard design
772.0
798.0
40
M12
842.5
44.0
C45N
845.5
885
36
M12
950.40
44.0
C45N
71.0
56
47.6
23.8
519
1212
204
205
936
8
117
0.00
44.0
50.3
27.90
84828000
23051490
11-200941-1-02162
11-200941/1-02162
Standard design
872.0
898.0
44
M12
942.5
44.0
C45N
945.5
985
40
M12
1046.40
44.0
C45N
77.0
56
42.5
21.3
580
1356
213
214
1032
8
129
0.00
44.0
50.3
27.90
84828000
23051490
11-201091-1-02172
11-201091/1-02172
Standard design
1022.0
1048.0
48
M12
1092.5
44.0
C45N
1095.5
1135
44
M12
1198.40
44.0
C45N
90.0
56
36.7
18.3
673
1572
224
225
1184
8
148
0.00
44.0
50.3
27.90
84828000
23051490
11-200311-1-02103
11-200311/1-02103
Precision version
242.0
243.5 +0.07
268.0
20
M12
312.5
44.0
C45N
317.0
317 +0.09
355
20
M12
404.00
44.0
C45N
23.0
56
32.2
16.1
192
448
140
140
395
5
79
0.00
44.0
23.5
11.75
84828000
23051490
11-200411-1-02113
11-200411/1-02113
Precision version
342.0
343.5 +0.09
368.0
24
M12
412.5
44.0
C45N
417.0
417 +0.10
455
20
M12
504.00
44.0
C45N
32.0
56
24.3
12.2
254
592
156
156
495
5
99
0.00
44.0
23.5
11.75
84828000
23051490
11-200541-1-02123
11-200541/1-02123
Precision version
472.0
473.5 +0.10
498.0
32
M12
542.5
44.0
C45N
547.0
547 +0.11
585
28
M12
640.80
44.0
C45N
43.0
56
18.5
9.2
334
780
173
174
630
6
105
0.00
44.0
32.7
17.50
84828000
23051490
11-200641-1-02133
11-200641/1-02133
Precision version
572.0
573.5 +0.11
598.0
36
M12
642.5
44.0
C45N
647.0
647 +0.13
685
32
M12
742.80
44.0
C45N
52.0
56
15.6
7.8
395
924
184
185
732
6
122
0.00
44.0
32.7
17.50
84828000
23051490
11-200741-1-02143
11-200741/1-02143
Precision version
672.0
673.5 +0.13
698.0
40
M12
742.5
44.0
C45N
747.0
747 +0.13
785
36
M12
838.80
44.0
C45N
58.0
56
13.5
6.7
457
1068
194
195
828
6
138
0.00
44.0
32.7
17.50
84828000
23051490
11-200841-1-02153
11-200841/1-02153
Precision version
772.0
773.5 +0.13
798.0
40
M12
842.5
44.0
C45N
847.0
847 +0.14
885
36
M12
950.40
44.0
C45N
71.0
56
11.9
5.9
519
1212
204
205
936
8
117
0.00
44.0
50.3
27.90
84828000
23051490
11-200941-1-02163
11-200941/1-02163
Precision version
872.0
873.5 +0.14
898.0
44
M12
942.5
44.0
C45N
947.0
947 +0.14
985
40
M12
1046.40
44.0
C45N
77.0
56
10.6
5.3
580
1356
213
214
1032
8
129
0.00
44.0
50.3
27.90
84828000
23051490
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청