카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
10226 - Female straight adaptor. female parallel BSP
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Straight adaptors and connectors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_10/straight_adaptors_connectors/10226.prj},{NB=102260818},{CNSORDERNO=102260818},{A=8},{B=G 1/8},{C=27.0},{G=6.0},{K=13.7},{K1=15.2},{T=17.5},{AF=14},{CNSMASSEXACT=16},{INFO=Link},{FONT=1.000},{VERS=0},{XA=8},{XD=G1/8},{XD1X=1/8},{XDNDM=9.728},{XDKDM=8.566},{XC=9.5},{XF=13.7},{XG=15.2},{XH=8.5},{XL=27.0},{XSW=14},{XVERS1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
ⁿ/ₐ
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
G
Length
[mm]
K
Diameter
[mm]
K1
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
AF
Wrench size
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
102260418
102260418
4
G 1/8
24.0
6.0
9.0
13.0
14.0
12
14
102260428
102260428
4
G 1/4
26.0
7.0
9.0
16.5
14.0
15
28
102260618
102260618
6
G 1/8
26.0
6.0
11.7
13.0
16.0
12
14
102260628
102260628
6
G 1/4
27.5
7.0
11.9
16.5
16.0
15
23
102260818
102260818
8
G 1/8
27.0
6.0
13.7
15.2
17.5
14
16
102260828
102260828
8
G 1/4
29.0
7.0
13.7
16.5
17.5
15
23
102261028
102261028
10
G 1/4
31.5
7.0
15.4
18.5
20.2
17
29
102261038
102261038
10
G 3/8
33.0
8.0
15.4
20.0
20.2
17
32
102261238
102261238
12
G 3/8
32.0
8.0
18.3
20.5
19.2
19
37
102261248
102261248
12
G 1/2
36.0
9.5
18.3
23.8
19.2
19
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청