카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
10029 - Bulkhead connector. tube to tube
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Straight adaptors and connectors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_10/straight_adaptors_connectors/10029_asmtab.prj},{NB=100290600_4},{CNSORDERNO=100290600},{A=6},{B=M14x1},{C=33.0},{E=4.0},{EMAX=10.5},{K=12.5},{P=4.0},{Q=20.0},{T=16.0},{AF=17},{AF1=17},{CNSMASSEXACT=28},{INFO=Link},{PPATH=assemblies/10029_asmtpl.prj},{FONT=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
K
Diameter
[mm]
P
Length
[mm]
Q
Length
[mm]
T
Length
[mm]
AF
Wrench size
[mm]
AF1
Wrench size
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
100290400
100290400
4
M10x1
29.0
8.8
4.0
20.0
14.0
14
14
16
100290500
100290500
5
M12x1
31.0
9.8
4.0
20.0
15.0
17
17
25
100290600
100290600
6
M14x1
33.0
12.5
4.0
20.0
16.0
17
17
28
100290800
100290800
8
M16x1
36.0
14.5
4.0
21.0
17.5
19
19
35
100291000
100291000
10
M18x1
41.5
16.3
4.5
23.5
20.2
22
22
51
100291200
100291200
12
M20x1
39.5
18.8
4.5
25.0
19.2
24
24
56
100291400
100291400
14
M22x1
41.5
20.5
5.5
30.0
20.2
27
27
82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청