카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
20A00, 20B00, 20C00 - Banjo bolt. non-regulating stacking
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Banjo bodies and bolts
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_10/banjo_bodies_bolts/20a00_20b00_20c00.prj},{NB=20A000048Z},{CNSORDERNO=20A000048Z},{B=G 1/2},{C=35.0},{D=12.5},{E=9},{F=0},{AF=27},{TYPE=SINGLE},{CNSMASSEXACT=71},{INFO=Link},{FONT=2.000},{XNDM=20.955},{XKDM=18.631},{VERS=51},{X1=35.000},{X2=6.500},{X3=21.500},{X4=0.000},{Y1=20.900},{Y2=26.000},{Y3=1.900},{Y4=20.900},{Y5=26.000},{Y6=5.500},{Y7=0.000},{Y8=0.000},{Y9=0.000},{Z1=5.000},{Z2=13.500},{IRR=0.00},{IRR2=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
AF
Wrench size
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
20A000005Z
20A000005Z
M5
18.0
5.5
4
0
8
SINGLE
4
20A000018Z
20A000018Z
G 1/8
31.0
12.5
6
0
14
SINGLE
15
20A000028Z
20A000028Z
G 1/4
33.5
12.5
8
0
17
SINGLE
27
20A000038Z
20A000038Z
G 3/8
34.0
12.5
8
0
19
SINGLE
37
20A000048Z
20A000048Z
G 1/2
35.0
12.5
9
0
27
SINGLE
71
20B000018Z
20B000018Z
G 1/8
56.0
12.5
6
25
14
DOUBLE
26
20B000028Z
20B000028Z
G 1/4
58.5
12.5
8
25
17
DOUBLE
33
20B000038Z
20B000038Z
G 3/8
59.0
12.5
8
25
19
DOUBLE
64
20C000028Z
20C000028Z
G 1/4
83.5
12.5
8
25
17
TRIPLE
42
20C000038Z
20C000038Z
G 3/8
84.0
12.5
8
25
19
TRIPLE
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청