Rod End-with Female Thread (PHS...EC)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
PILLOBALLs
Maintenance-free Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/pillobals/maintenance_free_type/re_with_f_thread_asmtab.prj},{NB=PHS10EC},{IDNR=},{STDRT=10},{ORDER=PHS10EC},{ORDER1=PHS 10EC},{MASS=72.0},{SD=10},{G=M10x1.5},{NDM=10},{P1=1.50},{SD2=26},{C1=10.50},{B=14},{SD1=12.9},{SL4=56},{SH1=43},{SL3=19.5},{SL5=6.5},{W=17.0},{SD3=15.0},{SDL=19.0},{SR1=0.2},{SDK=19.050},{OH=2.5},{AA=120.0000},{BB=120},{R2=7},{C11=1.0000},{LL6=23.75},{LL7=28.5},{D4=21.2248},{C2=5.5216},{C3=0.0},{LL11=54.8500},{R4=12.6094},{CD=19600},{CS=10500},{G1=10},{GG1=8.376},{LX=23.0},{BL=2},{SC=1},{DBL=19.05},{PPATH=re_with_f_thread_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SD2
Diameter
[mm]
C1
Width
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
SD1
Diameter
[mm]
SL4
Total Length
[mm]
SH1
Dimension
[mm]
SL3
Length
[mm]
SL5
Dimension
[mm]
W
Width
[mm]
SD3
Diameter
[mm]
SDL
Diameter
[mm]
SR1
r1s min
[mm]
SDK
Diameter of ball
[mm]
CD
Dynamic load capacity
[N]
CS
Static load capacity
[N]
PHS3EC
PHS3EC
5.7
3
M3x0.5
12
4.50
6
5.2
27
21
10.0
3.0
5.5
5.0
6.5
0.2
7.938
3500
2480
PHS4EC
PHS4EC
11.9
4
M4x0.7
14
5.30
7
6.5
31
24
12.0
4.0
8.0
8.0
9.5
0.2
9.525
4950
3260
PHS5EC
PHS5EC
16.5
5
M5x0.8
16
6.00
8
7.7
35
27
12.5
4.0
9.0
9.0
11.0
0.2
11.112
6540
4010
PHS6EC
PHS6EC
25.0
6
M6x1
18
6.75
9
9.0
39
30
13.5
5.0
11.0
10.0
13.0
0.2
12.700
8410
4940
PHS8EC
PHS8EC
43.0
8
M8x1.25
22
9.00
12
10.4
47
36
16.0
5.0
14.0
12.5
16.0
0.2
15.875
14000
7760
PHS10EC
PHS10EC
72.0
10
M10x1.5
26
10.50
14
12.9
56
43
19.5
6.5
17.0
15.0
19.0
0.2
19.050
19600
10500
PHS12EC
PHS12EC
107.0
12
M12x1.75
30
12.00
16
15.4
65
50
24.0
6.5
19.0
17.5
22.0
0.2
22.225
26200
13700
PHS14EC
PHS14EC
160.0
14
M14x2
34
13.50
19
16.9
74
57
27.0
8.0
22.0
20.0
25.0
0.2
25.400
33600
17200
PHS16EC
PHS16EC
210.0
16
M16x2
38
15.00
21
19.4
83
64
33.0
8.0
22.0
22.0
27.0
0.2
28.575
42000
21100
PHS18EC
PHS18EC
295.0
18
M18x1.5
42
16.50
23
21.9
92
71
36.0
10.0
27.0
25.0
31.0
0.2
31.750
51400
25100
PHS20EC
PHS20EC
380.0
20
M20x1.5
46
18.00
25
24.4
100
77
40.0
10.0
30.0
27.5
34.0
0.2
34.925
61600
30000
PHS22EC
PHS22EC
490.0
22
M22x1.5
50
20.00
28
25.8
109
84
41.0
12.0
32.0
30.0
37.0
0.2
38.100
74700
36400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청