Rod End-with Female Thread(PHS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
PILLOBALLs
Insert Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/pillobals/insert_type/ro_end_with_female_t_asmtab.prj},{NB=PHS12A},{IDNR=},{RID=G_70},{ORDER=PHS12A},{STDRT=12},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 913)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=PHS 12},{MASS=107.0},{SD=12},{G=M12x1.75},{P=1.75},{NDM=12.000},{SD2=30},{C1=12.0},{B=16},{SD1=15.4},{SL4=65},{SH1=50},{SL3=24},{SL5=6.5},{W=19.0},{SD3=17.5},{SDL=22.0},{SR1=0.2},{DBL=22.23},{OH=4.0},{AA=101.53},{BB=120},{R2=10.0},{RZ2=15},{H2=26.0},{CGN=4.5},{P1=2.50},{C11=0.9},{LL6=31.10},{LL7=35.0},{SDK=22.225},{CD=13100},{CS=16900},{H21=26.0},{CGN1=4.5},{P2=2.5},{LX=28},{G1=12},{GG1=10.11},{PP=1.75},{BL=2},{SC=1},{VERS=2},{PPATH=rod_end_with_female_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SD2
Diameter
[mm]
C1
Width
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
SD1
Diameter
[mm]
SL4
Total Length
[mm]
SH1
Dimension
[mm]
SL3
Length
[mm]
SL5
Dimension
[mm]
W
Width
[mm]
SD3
Diameter
[mm]
SDL
Diameter
[mm]
SR1
r1s min
[mm]
SDK
Diameter of ball
[mm]
CD
Dynamic load capacity
[N]
CS
Static load capacity
[N]
PHS3
PHS3
5.7
3
M3x0.5
12
4.5
6
5.2
27
21
10
3.0
5.5
5.0
6.5
0.2
7.938
1750
3670
PHS4
PHS4
11.9
4
M4x0.7
14
5.3
7
6.5
31
24
12
4.0
8.0
8.0
9.5
0.2
9.525
2480
4680
PHS5A
PHS5A
16.5
5
M5x0.8
16
6.0
8
7.7
35
27
14
4.0
9.0
9.0
11.0
0.2
11.112
3270
5730
PHS6A
PHS6A
25.0
6
M6x1
18
6.8
9
9.0
39
30
14
5.0
11.0
10.0
13.0
0.2
12.700
4200
6910
PHS8A
PHS8A
43.0
8
M8x1.25
22
9.0
12
10.4
47
36
17
5.0
14.0
12.5
16.0
0.2
15.875
7010
10200
PHS10A
PHS10A
72.0
10
M10x1.5
26
10.5
14
12.9
56
43
21
6.5
17.0
15.0
19.0
0.2
19.050
9810
13300
PHS12A
PHS12A
107.0
12
M12x1.75
30
12.0
16
15.4
65
50
24
6.5
19.0
17.5
22.0
0.2
22.225
13100
16900
PHS14A
PHS14A
160.0
14
M14x2
34
13.5
19
16.9
74
57
27
8.0
22.0
20.0
25.0
0.2
25.400
16800
20900
PHS16A
PHS16A
210.0
16
M16x2
38
15.0
21
19.4
83
64
33
8.0
22.0
22.0
27.0
0.2
28.575
21000
25400
PHS18A
PHS18A
295.0
18
M18x1.5
42
16.5
23
21.9
92
71
36
10.0
27.0
25.0
31.0
0.2
31.750
25700
30200
PHS20
PHS20
380.0
20
M20x1.5
46
18.0
25
24.4
100
77
40
10.0
30.0
27.5
34.0
0.2
34.925
30800
35500
PHS22
PHS22
490.0
22
M22x1.5
50
20.0
28
25.8
109
84
43
12.0
32.0
30.0
37.0
0.2
38.100
37400
41700
PHS25
PHS25
750.0
25
M24x2
60
22.0
31
29.6
124
94
48
12.0
36.0
33.5
42.0
0.6
42.862
46200
72700
PHS28
PHS28
950.0
28
M27x2
66
25.0
35
32.3
136
103
53
12.0
41.0
37.0
46.0
0.6
47.625
58400
87000
PHS30
PHS30
1130.0
30
M30x2
70
25.0
37
34.8
145
110
56
15.0
41.0
40.0
50.0
0.6
50.800
62300
92200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청