LHSA
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
L-Balls
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/l_balls/lhsa_1_asmtab.prj},{NB=LHSA8},{IDNR=},{ORDER1=LHSA 8},{ORDER=LHSA8},{RID=G_40},{STDRT=8},{DESCR=LHSA},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{MASS=64},{S=M8x1.25},{NDM=8.000},{P1=1.250},{V=8},{D=24},{L=48.0},{L1=36},{L2=19},{SL1=5.0},{W=14},{W1=14},{W2=14},{D1=13.0},{D2=16},{LL=41.5},{P=10.0},{LL1=14.5},{LL2=17.0},{LL3=12.5},{SDK=15.000},{V1=9.0},{D3=9.2665},{D4=17.1604},{D5=22.8},{D6=22.10},{L3=45.3137},{L4=21.9793},{L5=24.0},{L12=25.1487},{B=7.0},{B1=4.0},{B2=5.5},{B3=9.5},{B4=10.8},{B5=15.0000},{LL4=4.0},{LL5=9.5},{CB=0.0},{CC=0.8},{E=0},{F=0.0},{C1=1.1765},{C2=1.0},{R1=5},{R2=42.5933},{R3=12.0},{R4=1.3},{CS=4380},{SS1=6.466},{S1=8},{LX=22},{LX1=24.0},{BL=3},{SC=1},{PPATH=lhsa_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
S
Thread
ⁿ/ₐ
V
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
L
Total lenght
[mm]
L1
Dimension
[mm]
L2
Lenght
[mm]
SL1
Dimension
[mm]
W1
Width
[mm]
W2
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
LL
Total lenght
[mm]
P
Width
[mm]
LL1
Dimension
[mm]
LL2
Dimension
[mm]
LL3
Dimension
[mm]
SDK
Diameter of Ball
[mm]
CS
Static load capacity
[N]
LHSA4
LHSA4
11
M4x0.7
4
14
25.0
18
8
4.0
8
0
8.0
10
19.5
5.5
7.0
7.0
5.0
8.000
880
LHSA5
LHSA5
27
M5x0.8
5
17
38.5
30
16
5.0
10
0
10.0
12
32.5
8.0
12.0
13.0
10.0
11.112
1180
LHSA6
LHSA6
27
M6x1
6
19
39.5
30
16
5.0
10
0
10.0
12
32.5
8.0
12.0
13.0
10.0
11.112
1670
LHSA8
LHSA8
64
M8x1.25
8
24
48.0
36
19
5.0
14
14
13.0
16
41.5
10.0
14.5
17.0
12.5
15.000
4380
LHSA10
LHSA10
106
M10x1.25
10
28
57.0
43
23
6.5
17
17
15.0
19
49.0
12.0
16.0
21.0
17.0
19.050
7400
LHSA10M
LHSA10M
106
M10x1.5
10
28
57.0
43
23
6.5
17
17
15.0
19
49.0
12.0
16.0
21.0
17.0
19.050
7400
LHSA12
LHSA12
180
M12x1.75
12
34
67.0
50
27
6.5
19
19
17.5
22
64.0
14.0
20.0
30.0
20.0
22.225
9900
LHSA14
LHSA14
260
M14x2
14
38
76.0
57
30
8.0
22
22
20.0
25
72.0
17.0
22.5
33.5
22.0
25.400
14600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청