LHS
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
L-Balls
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/l_balls/lhs.asmtab.prj},{NB=LHS12},{IDNR=},{ORDER1=LHS 12},{ORDER=LHS12},{RID=G_50},{STDRT=12},{DESCR=LHS},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{MASS=160},{S=M12x1.75},{NDM=12.000},{P1=1.750},{V=12},{D=32.0},{B=12.00},{L=66.0},{L1=50},{L2=27},{SL1=6.5},{W=19},{D1=17.5},{D2=22},{LL=61.0},{P=17},{LL1=20.0},{LL2=30.0},{LL3=20},{SDK=22.225},{V1=13.5},{V2=15.7000},{L3=32.250},{L4=35.0},{LL4=5.5},{LL5=7.7},{LL6=7.7},{LL7=11.2109},{OH=3.5},{R1=20},{R2=1.10},{C1=1.812},{C2=1.0},{AA=106.0808},{BB=140},{CS=12400},{S1=12},{SS1=10.25},{SS2=10.25},{PP=1.75},{KOH=0.9},{LX=30},{SC=1},{VERS=1},{PPATH=lhs.asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
S
Thread
ⁿ/ₐ
V
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
B
Selection
[mm]
L
Total Lenght
[mm]
L1
Dimension
[mm]
L2
Lenght
[mm]
SL1
Dimension
[mm]
W
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
LL
Total Lenght
[mm]
P
Width
[mm]
LL1
Dimension
[mm]
LL2
Dimension
[mm]
LL3
Lenght
[mm]
SDK
Diameter of Ball
[mm]
CS
Static load capacity
[N]
LHS5
LHS5
22
M5x0.8
5
17.0
6.00
35.5
27
16
4.0
9
9.0
11
30.5
8
10.0
15.0
11
11.112
2080
LHS6
LHS6
32
M6x1
6
19.5
6.75
39.7
30
16
5.0
11
10.0
13
36.5
10
11.5
18.5
14
12.700
3290
LHS8
LHS8
60
M8x1.25
8
24.0
9.00
48.0
36
19
5.0
14
12.5
16
44.0
11
14.5
21.5
15
15.875
4900
LHS10
LHS10
102
M10x1.25
10
28.0
10.50
57.0
43
23
6.5
17
15.0
19
52.5
13
17.0
26.0
18
19.050
7640
LHS12
LHS12
160
M12x1.75
12
32.0
12.00
66.0
50
27
6.5
19
17.5
22
61.0
17
20.0
30.0
20
22.225
12400
LHS14
LHS14
227
M14x2
14
36.0
13.50
75.0
57
30
8.0
22
20.0
25
69.0
17
22.5
33.5
22
25.400
14600
LHS16
LHS16
300
M16x2
16
40.0
15.00
84.0
64
36
8.0
22
22.0
27
74.0
19
24.5
35.5
23
28.575
19500
LHS18
LHS18
445
M18x1.5
18
45.0
16.50
93.5
71
40
10.0
27
25.0
31
84.0
22
27.5
40.5
25
31.750
25600
LHS20
LHS20
580
M20x1.5
20
49.0
18.00
101.5
77
43
10.0
30
27.5
34
90.5
24
30.0
43.0
27
34.925
31600
LHS22
LHS22
765
M22x1.5
22
54.0
20.00
111.0
84
47
12.0
32
30.0
37
99.0
27
32.5
47.5
30
38.100
39800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청