with Hexagon Hole (CF...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Standard Type CF...B
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/standard_type/with_hexagon_hole_asmtab.prj},{NB=CF12-1BUU},{STDRT=12},{MASS=105.0},{BLTYP1=4},{BLTYP2=3},{SD=12},{D=32},{C=14},{SD1=12},{NDM=12.000},{P=1.500},{G11=12},{GZ11=10.160},{GS11=1.50},{G1=13.0},{B=15.2},{B1=40.2},{B2=25.0},{B31=6},{C1=0.6},{SG11=6},{SG21=3},{H=6.0},{SR1=0.6},{SF=21.0},{TRQ=21.90},{L=7.8},{DAR=2.0},{ZEFF=17},{PKVAL1=17},{PKVAL2=17},{BLRE=3},{RS=0.30},{FW=15.30},{DRR=19.15},{SDRR=16.50},{C1OR=9.8},{TUU=25.10},{DKP=22.40},{CKP1=2.52},{CSS1=2.52},{CETC=4.0},{CKP2=0.4},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{I1=6},{I2=26.02},{POH=11.52},{G3=3},{OH=2.0},{DSL=26.1},{CSL=1.10},{SRL=7.0},{TSS1=0.0},{W3IR=0.0},{CR=7910},{COR=9790},{FMAX=9790},{SC=1},{AXP1=54},{AXP2=56},{VERS1=3},{CETC1=6.180},{CETC2=9.390},{GD=5.000},{GW=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
H
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CF3BR
3
CF3BR
4.3
3
10
7
3
M3x0.5
5.0
8.0
17.0
9.0
-
0.5
-
-
2.0
-
6.8
0.34
1500
1020
384
CF3B
3
CF3B
4.3
3
10
7
3
M3x0.5
5.0
8.0
17.0
9.0
-
0.5
-
-
2.0
0.2
6.8
0.34
1500
1020
384
CF3BUUR
3
CF3BUUR
4.3
3
10
7
3
M3x0.5
5.0
8.0
17.0
9.0
-
0.5
-
-
2.0
-
6.8
0.34
1500
1020
384
CF3BUU
3
CF3BUU
4.3
3
10
7
3
M3x0.5
5.0
8.0
17.0
9.0
-
0.5
-
-
2.0
0.2
6.8
0.34
1500
1020
384
CF4BR
4
CF4BR
7.4
4
12
8
4
M4x0.7
6.0
9.0
20.0
11.0
-
0.5
-
-
2.5
-
8.3
0.78
2070
1590
834
CF4B
4
CF4B
7.4
4
12
8
4
M4x0.7
6.0
9.0
20.0
11.0
-
0.5
-
-
2.5
0.3
8.3
0.78
2070
1590
834
CF4BUUR
4
CF4BUUR
7.4
4
12
8
4
M4x0.7
6.0
9.0
20.0
11.0
-
0.5
-
-
2.5
-
8.3
0.78
2070
1590
834
CF4BUU
4
CF4BUU
7.4
4
12
8
4
M4x0.7
6.0
9.0
20.0
11.0
-
0.5
-
-
2.5
0.3
8.3
0.78
2070
1590
834
CF5BR
5
CF5BR
10.3
5
13
9
5
M5x0.8
7.5
10.0
23.0
13.0
-
0.5
-
-
3.0
-
9.3
1.60
2520
2140
1260
CF5B
5
CF5B
10.3
5
13
9
5
M5x0.8
7.5
10.0
23.0
13.0
-
0.5
-
-
3.0
0.3
9.3
1.60
2520
2140
1260
CF5BUUR
5
CF5BUUR
10.3
5
13
9
5
M5x0.8
7.5
10.0
23.0
13.0
-
0.5
-
-
3.0
-
9.3
1.60
2520
2140
1260
CF5BUU
5
CF5BUU
10.3
5
13
9
5
M5x0.8
7.5
10.0
23.0
13.0
-
0.5
-
-
3.0
0.3
9.3
1.60
2520
2140
1260
CF6BR
6
CF6BR
18.5
6
16
11
6
M6x1
8.0
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3.0
-
11.0
2.70
3660
3650
1950
CF6B
6
CF6B
18.5
6
16
11
6
M6x1
8.0
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3.0
0.3
11.0
2.70
3660
3650
1950
CF6BUUR
6
CF6BUUR
18.5
6
16
11
6
M6x1
8.0
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3.0
-
11.0
2.70
3660
3650
1950
CF6BUU
6
CF6BUU
18.5
6
16
11
6
M6x1
8.0
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3.0
0.3
11.0
2.70
3660
3650
1950
CF8BR
8
CF8BR
28.5
8
19
11
8
M8x1.25
10.0
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4.0
-
13.0
6.50
4250
4740
4620
CF8B
8
CF8B
28.5
8
19
11
8
M8x1.25
10.0
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4.0
0.3
13.0
6.50
4250
4740
4620
CF8BUUR
8
CF8BUUR
28.5
8
19
11
8
M8x1.25
10.0
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4.0
-
13.0
6.50
4250
4740
4620
CF8BUU
8
CF8BUU
28.5
8
19
11
8
M8x1.25
10.0
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4.0
0.3
13.0
6.50
4250
4740
4620
CF10BR
10
CF10BR
45.0
10
22
12
10
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4.0
-
16.0
13.80
5430
6890
6890
CF10B
10
CF10B
45.0
10
22
12
10
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4.0
0.3
16.0
13.80
5430
6890
6890
CF10BUUR
10
CF10BUUR
45.0
10
22
12
10
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4.0
-
16.0
13.80
5430
6890
6890
CF10BUU
10
CF10BUU
45.0
10
22
12
10
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4.0
0.3
16.0
13.80
5430
6890
6890
CF10-1BR
10
CF10-1BR
60.0
10
26
12
10
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
4.0
-
16.0
13.80
5430
6890
6890
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청