EJX - Ejector Nozzle for Solution Agitation high flow rate type
IKEUCHI
Metric unit
Special nozzles
Ejector Nozzle for Solution Agitation
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/special_nozzles/ejector_nozzle_for_solution_agitation/ejx_2.prj},{NB=1/4MEJX1*0/5.8PP-IN(19-50_6)},{CNSORDERNO=1/4MEJX1*0/5.8PP-IN(19-50_6)},{SERIES=EJX},{PCS=R1/4},{SCC=-},{SP=0.1},{SA=5.8},{SC=18.8},{MDD=2.8},{FPD=PP-IN},{MM1=SUS303},{L=0},{L1=50},{L2=26},{L3=4},{L4=16.2},{H=17},{W=0},{D=19},{D1=0},{D2=0},{N=0},{MA=5.0},{VER=15},{PCSX=13.157},{DIST=4.0},{DISTPLAN=5.000},{NDM=20.955}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SP
Standard pressure
[Mpa]
SA
Supplied water volume
[L/min]
SC
Outlet water volume
[L/min]
MDD
Free passage diameter
[mm]
FPD
Nozzle body material
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
L3
Dimension
[mm]
L4
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
D
Ø Dimension
[mm]
D1
ØDimension
[mm]
D2
ØDimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/4MEJX1*0/5.8PP-IN(19-50...
1/4MEJX1*0/5.8PP-IN(φ19-5...
EJX
R1/4
0.1
5.8
18.8
2.8
PP-IN
0
50
26
4
16.2
17
19
0
0
0
5.0
1/2MEJX1*0/22PP(32-110)
1/2MEJX1*0/22PP(φ32-110)
EJX
R1/2
0.1
22.0
73.0
5.5
PP
110
0
0
0
0.0
0
0
32
25
14
30.0
3/4MEJX1*0/64PP(45-160)
3/4MEJX1*0/64PP(φ45-160)
EJX
R3/4
0.1
64.0
206.0
9.1
PP
160
0
0
0
0.0
0
0
45
41
15
90.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청