SLNHA-NA Slit Laminor Air Knife
IKEUCHI
Metric unit
Air nozzle (air blow / air nozzle)
Compressor specifications
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/compressor_specifications/slnha_na_asmtab.prj},{NB=3-3/8FSLNHA-NA700x0.1S304},{MODEL=SLNHA-NA},{L=700},{SLIT=0.1},{NOI=3},{AIS=Rc3/8},{AISX=16.662},{PITCH=1.3368},{TL=730},{MA=6.0},{MM=S304},{PPATH=slit_type/slnha_na/slnha_na/assemblies/slnha_na_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
L
Slit length
[mm]
AIS
Liquid supply port
[mm]
TL
Total length
[mm]
MA
Mass
[kg]
MM
Main materials
ⁿ/ₐ
2-3/8FSLNHA-NA530x0.1S304
2-3/8FSLNHA-NA530x0.1S304
SLNHA-NA
530
Rc3/8
560
4.6
S304
3-3/8FSLNHA-NA700x0.1S304
3-3/8FSLNHA-NA700x0.1S304
SLNHA-NA
700
Rc3/8
730
6.0
S304
3-3/8FSLNHA-NA810x0.1S304
3-3/8FSLNHA-NA810x0.1S304
SLNHA-NA
810
Rc3/8
840
6.9
S304
3-3/8FSLNHA-NA900x0.1S304
3-3/8FSLNHA-NA900x0.1S304
SLNHA-NA
900
Rc3/8
930
7.7
S304
5-3/8FSLNHA-NA1400x0.1S30...
5-3/8FSLNHA-NA1400x0.1S30...
SLNHA-NA
1400
Rc3/8
1430
12.0
S304
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청