JJXP - Equally filled cone
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (filled cone / full cone)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/jjxp.prj},{NB=3/4FJJXP26PTFE},{SERIES=JJXP},{PCS=Rc 3/4},{SCC=26},{MM=PTFE},{L1=69.0},{L2=0.0},{L3=0.0},{H=0},{W=0},{D=35.0},{N=15.0},{ST=},{VER=6},{X1=10.0},{X2=3.0},{R1=3.700},{R2=4.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
L3
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/8MJJXP010PVDF
1/8MJJXP010PVDF
JJXP
R 1/8
010
PVDF
18.0
0.0
0.0
12
0
11.0
8.0
2.2
1/8MJJXP015PVDF
1/8MJJXP015PVDF
JJXP
R 1/8
015
PVDF
18.0
0.0
0.0
12
0
11.0
8.0
2.2
1/8MJJXP020PVDF
1/8MJJXP020PVDF
JJXP
R 1/8
020
PVDF
18.0
0.0
0.0
12
0
11.0
8.0
2.2
1/8MJJXP025PVDF
1/8MJJXP025PVDF
JJXP
R 1/8
025
PVDF
18.0
0.0
0.0
12
0
11.0
8.0
2.2
1/8MJJXP030PVDF
1/8MJJXP030PVDF
JJXP
R 1/8
030
PVDF
18.0
0.0
0.0
12
0
11.0
8.0
2.2
1/4MJJXP010PVDF
1/4MJJXP010PVDF
JJXP
R 1/4
010
PVDF
22.0
0.0
0.0
14
0
12.0
11.5
4.1
1/4MJJXP015PVDF
1/4MJJXP015PVDF
JJXP
R 1/4
015
PVDF
22.0
0.0
0.0
14
0
12.0
11.5
4.1
1/4MJJXP020PVDF
1/4MJJXP020PVDF
JJXP
R 1/4
020
PVDF
22.0
0.0
0.0
14
0
12.0
11.5
4.1
1/4MJJXP025PVDF
1/4MJJXP025PVDF
JJXP
R 1/4
025
PVDF
22.0
0.0
0.0
14
0
12.0
11.5
4.1
1/4MJJXP030PVDF
1/4MJJXP030PVDF
JJXP
R 1/4
030
PVDF
22.0
0.0
0.0
14
0
12.0
11.5
4.1
3/8FJJXP070S316
3/8FJJXP070S316
JJXP
Rc 3/8
070
S316
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP070S316L
3/8FJJXP070S316L
JJXP
Rc 3/8
070
S316L
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP070S303
3/8FJJXP070S303
JJXP
Rc 3/8
070
S303
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP080S316
3/8FJJXP080S316
JJXP
Rc 3/8
080
S316
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP080S316L
3/8FJJXP080S316L
JJXP
Rc 3/8
080
S316L
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP080S303
3/8FJJXP080S303
JJXP
Rc 3/8
080
S303
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP10S303
3/8FJJXP10S303
JJXP
Rc 3/8
10
S303
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP10S316
3/8FJJXP10S316
JJXP
Rc 3/8
10
S316
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP10S316L
3/8FJJXP10S316L
JJXP
Rc 3/8
10
S316L
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP12S303
3/8FJJXP12S303
JJXP
Rc 3/8
12
S303
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP12S316
3/8FJJXP12S316
JJXP
Rc 3/8
12
S316
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
3/8FJJXP12S316L
3/8FJJXP12S316L
JJXP
Rc 3/8
12
S316L
43.0
0.0
6.0
0
17
20.0
11.0
61.0
1/2FJJXP14S303
1/2FJJXP14S303
JJXP
Rc 1/2
14
S303
54.0
0.0
8.0
0
22
25.0
14.0
140.0
1/2FJJXP14S316
1/2FJJXP14S316
JJXP
Rc 1/2
14
S316
54.0
0.0
8.0
0
22
25.0
14.0
140.0
1/2FJJXP14S316L
1/2FJJXP14S316L
JJXP
Rc 1/2
14
S316L
54.0
0.0
8.0
0
22
25.0
14.0
140.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청