JJRP - Low Flow Rate Full Cone Spray Nozzles
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (filled cone / full cone)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_full_cone/jjrp.prj},{NB=1/4MJJRP010PTFE},{CNSORDERNO=1/4MJJRP010PTFE},{SERIES=JJRP},{PCS=R1/4},{SCC=010},{SP=0.2},{SA=65},{SC=1.00},{MDD=260-410},{FPD=0.8},{MM1=PTFE},{L=48},{L1=21},{L2=5.0},{H=0.0},{L3=23.5},{L4=19.0},{W=14},{D=16},{D1=0},{D2=0},{N=10.5},{MA=5.0},{VER=2},{PCSX=13.157},{DIST=2.1},{DISTPLAN=5.000},{NDM=16.662}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. size
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
SP
Standard pressure
[Mpa]
SA
Spray angle
[°]
SC
Spray capacity
[ℓ/min]
MDD
Mean droplet diameter
[μm]
FPD
Free passage diameter
[mm]
MM1
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
D
Ø Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/8MJJRP005PTFE
1/8MJJRP005PTFE
JJRP
R1/8
005
0.2
60
0.50
260-410
0.4
PTFE
16
4.0
0.0
10
12
7.0
2.0
1/8MJJRP007PTFE
1/8MJJRP007PTFE
JJRP
R1/8
007
0.2
65
0.70
260-410
0.6
PTFE
16
4.0
0.0
10
12
7.0
2.0
1/8MJJRP010PTFE
1/8MJJRP010PTFE
JJRP
R1/8
010
0.2
65
1.00
260-410
0.8
PTFE
16
4.0
0.0
10
12
7.0
2.0
1/8MJJRP015PTFE
1/8MJJRP015PTFE
JJRP
R1/8
015
0.2
70
1.50
260-410
1.0
PTFE
16
4.0
0.0
10
12
7.0
2.0
1/8MJJRP020PTFE
1/8MJJRP020PTFE
JJRP
R1/8
020
0.2
70
2.00
260-410
1.2
PTFE
16
4.0
0.0
10
12
7.0
2.0
1/8MJJRP030PTFE
1/8MJJRP030PTFE
JJRP
R1/8
030
0.2
80
3.00
260-410
1.3
PTFE
16
4.0
0.0
10
12
7.0
2.0
1/4MJJRP005PTFE
1/4MJJRP005PTFE
JJRP
R1/4
005
0.2
60
0.50
260-410
0.4
PTFE
21
5.0
0.0
14
16
10.5
5.0
1/4MJJRP007PTFE
1/4MJJRP007PTFE
JJRP
R1/4
007
0.2
65
0.70
260-410
0.6
PTFE
21
5.0
0.0
14
16
10.5
5.0
1/4MJJRP010PTFE
1/4MJJRP010PTFE
JJRP
R1/4
010
0.2
65
1.00
260-410
0.8
PTFE
21
5.0
0.0
14
16
10.5
5.0
1/4MJJRP015PTFE
1/4MJJRP015PTFE
JJRP
R1/4
015
0.2
70
1.50
260-410
1.0
PTFE
21
5.0
0.0
14
16
10.5
5.0
1/4MJJRP020PTFE
1/4MJJRP020PTFE
JJRP
R1/4
020
0.2
70
2.00
260-410
1.2
PTFE
21
5.0
0.0
14
16
10.5
5.0
1/4MJJRP030PTFE
1/4MJJRP030PTFE
JJRP
R1/4
030
0.2
80
3.00
260-410
1.3
PTFE
21
5.0
0.0
14
16
10.5
5.0
1/4MJJRP040PTFE
1/4MJJRP040PTFE
JJRP
R1/4
040
0.2
70
4.00
380-520
1.4
PTFE
21
5.0
0.0
14
16
10.5
5.0
1/4MJJRP050PTFE
1/4MJJRP050PTFE
JJRP
R1/4
050
0.2
80
5.00
380-520
1.6
PTFE
21
5.0
0.0
14
16
10.5
5.0
1/4MJJRP060PTFE
1/4MJJRP060PTFE
JJRP
R1/4
060
0.2
90
6.00
380-520
1.6
PTFE
21
5.0
0.0
14
16
10.5
5.0
1/8MJJRP005PVDF
1/8MJJRP005PVDF
JJRP
R1/8
005
0.2
60
0.50
260-410
0.4
PVDF
18
10.0
12.0
0
11
8.0
2.0
1/8MJJRP007PVDF
1/8MJJRP007PVDF
JJRP
R1/8
007
0.2
65
0.70
260-410
0.6
PVDF
18
10.0
12.0
0
11
8.0
2.0
1/4MJJRP005PVDF
1/4MJJRP005PVDF
JJRP
R1/4
005
0.2
60
0.50
260-410
0.4
PVDF
22
10.5
14.0
0
12
11.5
4.1
1/4MJJRP007PVDF
1/4MJJRP007PVDF
JJRP
R1/4
007
0.2
65
0.70
260-410
0.6
PVDF
22
10.5
14.0
0
12
11.5
4.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청