VP - Mountain fan-shaped
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (fan - shaped / flat)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_flat/vp.prj},{NB=1/8MVP6503S303},{SERIES=VP},{SS=R 1/8},{CJA=65},{CAC=03},{MMVIS=S303},{OPTS=},{OPTSX='','No','W','Yes'},{L1=16.5},{L2X=0},{L2W=30},{H=12},{DX=0.0},{DW=7.5},{N=6.5},{DATANOS=KSK0458-2},{DATAYESS=KSK0462-2},{HIDDEN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Screw size
ⁿ/ₐ
CJA
Classification of jet angle
ⁿ/ₐ
CAC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main material
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/4MVP1505B
1/4MVP1505B
VP
R 1/4
15
05
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP1507B
1/4MVP1507B
VP
R 1/4
15
07
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP1515B
1/4MVP1515B
VP
R 1/4
15
15
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP1530B
1/4MVP1530B
VP
R 1/4
15
30
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP1540B
1/4MVP1540B
VP
R 1/4
15
40
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP1580B
1/4MVP1580B
VP
R 1/4
15
80
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2505B
1/4MVP2505B
VP
R 1/4
25
05
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2507B
1/4MVP2507B
VP
R 1/4
25
07
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2515B
1/4MVP2515B
VP
R 1/4
25
15
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2530B
1/4MVP2530B
VP
R 1/4
25
30
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2540B
1/4MVP2540B
VP
R 1/4
25
40
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP2580B
1/4MVP2580B
VP
R 1/4
25
80
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4003B
1/4MVP4003B
VP
R 1/4
40
03
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4004B
1/4MVP4004B
VP
R 1/4
40
04
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4005B
1/4MVP4005B
VP
R 1/4
40
05
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4007B
1/4MVP4007B
VP
R 1/4
40
07
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4010B
1/4MVP4010B
VP
R 1/4
40
10
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4015B
1/4MVP4015B
VP
R 1/4
40
15
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4020B
1/4MVP4020B
VP
R 1/4
40
20
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4030B
1/4MVP4030B
VP
R 1/4
40
30
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4040B
1/4MVP4040B
VP
R 1/4
40
40
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4050B
1/4MVP4050B
VP
R 1/4
40
50
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4060B
1/4MVP4060B
VP
R 1/4
40
60
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP4080B
1/4MVP4080B
VP
R 1/4
40
80
B
26.0
0
14
0
10.5
22
1/4MVP5003B
1/4MVP5003B
VP
R 1/4
50
03
B
26.0
0
14
0
10.5
22
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청