OVVEP - Off-center Even Flat Spray Nozzles
IKEUCHI
Metric unit
1 Fluid spray nozzle (fan - shaped / flat)
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_flat/ovvep.prj},{NB=1/4MOVVEP60300S316},{CNSORDERNO=1/4MOVVEP60300S316},{SERIES=OVVEP},{PCS=R1/4},{SAC=60},{SCC=300},{SP=0.3},{SA=60},{SC=30.0},{MDD=540 - 670},{FPD=3.3},{MM=S316},{L=25},{H=14},{D=8},{N=10.0},{L1=25},{MA=17},{VER=1},{CS=SP},{NDM=13.157},{SAX=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe conn. Size
ⁿ/ₐ
SAC
Spray angle code
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
[ℓ/min]
SP
Standard pressure
[MPa]
SA
Spray angle (e.g)
[°]
SC
Spray capacity
[ℓ/min]
MDD
Mean droplet dia.
[μm]
FPD
Free passage diameter
[mm]
MM
Nozzle material
ⁿ/ₐ
MA
Mass
[g]
1/4MOVVEP60200S303
1/4MOVVEP60200S303
OVVEP
R1/4
60
200
0.3
60
20.0
540 - 670
3.1
S303
17
1/4MOVVEP60200S316
1/4MOVVEP60200S316
OVVEP
R1/4
60
200
0.3
60
20.0
540 - 670
3.1
S316
17
1/4MOVVEP60250S303
1/4MOVVEP60250S303
OVVEP
R1/4
60
250
0.3
60
25.0
540 - 670
3.3
S303
17
1/4MOVVEP60250S316
1/4MOVVEP60250S316
OVVEP
R1/4
60
250
0.3
60
25.0
540 - 670
3.3
S316
17
1/4MOVVEP60300S303
1/4MOVVEP60300S303
OVVEP
R1/4
60
300
0.3
60
30.0
540 - 670
3.3
S303
17
1/4MOVVEP60300S316
1/4MOVVEP60300S316
OVVEP
R1/4
60
300
0.3
60
30.0
540 - 670
3.3
S316
17
1/4MOVVEP45200S303
1/4MOVVEP45200S303
OVVEP
R1/4
45
200
0.3
45
20.0
600 - 750
3.2
S303
17
1/4MOVVEP45200S316
1/4MOVVEP45200S316
OVVEP
R1/4
45
200
0.3
45
20.0
600 - 750
3.2
S316
17
1/4MOVVEP45250S303
1/4MOVVEP45250S303
OVVEP
R1/4
45
250
0.3
45
25.0
600 - 750
3.6
S303
17
1/4MOVVEP45250S316
1/4MOVVEP45250S316
OVVEP
R1/4
45
250
0.3
45
25.0
600 - 750
3.6
S316
17
1/4MOVVEP45300S303
1/4MOVVEP45300S303
OVVEP
R1/4
45
300
0.3
45
30.0
600 - 750
4.0
S303
17
1/4MOVVEP45300S316
1/4MOVVEP45300S316
OVVEP
R1/4
45
300
0.3
45
30.0
600 - 750
4.0
S316
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청