카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
WGRM LC - Angle joint with ball stud, low cost, right-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/wgrm_lc_asmtab.prj},{NB=WGRM-06 LC (0)},{ARTNR=WGRM-06 LC},{ARTNR1=WGRM-06LC},{INFO=INFO},{AUSF=},{SW=0},{ADZ=300},{AZP=140},{AZS=800},{D1=10},{D2=M6},{D2NDM=6.000},{D4=14.8},{L1=11},{L2=12.5},{L5=16},{L6=10.5},{H1=12.3},{H2=0.70},{H3=30.90},{S1=SW9},{A=25},{B=32.4},{E=13},{SW2=18},{SW1=25},{PPATH=assemblies/wgrm_lc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
AZZ
Max. axial tensile force (ball stud axis)
[N]
ADZ
Max. axial compressive force (pivoting axis)
[N]
AZP
Max. axial tensile force (housing axis)
[N]
AZS
Max. axial tensile force in housing axis with metal ball stud
[N]
D1
Diameter
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
E
Width
[mm]
SW2
Recom. Pivot angle
[°]
SW1
Max. pivot angle
[°]
WGRM-05 LC
WGRM-05 LC
150
200
100
600
8
M5
12.8
9
10.2
14
8.2
10.8
0.65
25.60
SW8
22
28.4
11
18
25
WGRM-06 LC
WGRM-06 LC
200
300
140
800
10
M6
14.8
11
12.5
16
10.5
12.3
0.70
30.90
SW9
25
32.4
13
18
25
WGRM-08 LC
WGRM-08 LC
350
500
200
1500
13
M8
19.3
13
16.5
18
13.5
16.2
1.15
39.15
SW12
30
39.7
16
18
25
WGRM-10 LC
WGRM-10 LC
300
900
400
1900
16
M10
24.0
16
20.0
20
16.0
20.0
1.15
48.00
SW14
35
47.0
18
18
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청