카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KALM - Rod end with male thread, left-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/kalm_asmtab.prj},{NB=KALM-14 (0)},{ARTNR2=KALM-14},{ARTNR1=KALM-14},{INFO=INFO},{AUSF=},{SW=0},{SZK=3400},{SZL=1700},{QK=700},{QL=350},{EG=25},{ADA=12.0},{ADOM=35},{ADMM=75},{D1X=14.000},{D2=38},{D3=M14},{D3NDM=14.000},{D3P=2.000},{DK=25.4},{C1=13.5},{B=19},{H=61},{I1=36},{I2=79},{SW1=25},{PPATH=assemblies/kalm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SZK
Max. static tensile strength Short term
[N]
SZL
Max. static tensile strength Long term
[N]
QK
Max. radial load Short term
[N]
QL
Max. radial load Long term
[N]
EG
Minimal thread depth
[mm]
ADA
Max. torque strength outside thread
[Nm]
ADOM
Max. torque through Ball without metal sleeve
[Nm]
ADMM
Max. torque through Ball with metal sleeve
[Nm]
D1
E10-Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
C1
Width
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
I1
Length
[mm]
I2
Height
[mm]
SW1
Max. swivel angle
[°]
KALM-05
KALM-05
800
400
80
40
13
0.4
5
12
5.00
18
M5
6.0
8
33
19
42
30
KALM-06
KALM-06
1000
500
100
50
15
0.5
10
15
6.00
20
M6
7.0
9
36
21
46
29
KALM-08
KALM-08
1700
850
200
100
18
2.0
12
40
8.00
24
M8
9.0
12
42
25
55
25
KALM-10
KALM-10
2500
1250
300
150
20
5.0
20
50
10.00
30
M10
10.5
14
48
28
63
25
KALM-10 F
KALM-10 F
2500
1250
300
150
20
3.0
20
50
10.00
30
M10x1.25
10.5
14
48
28
63
25
KALM-12
KALM-12
2700
1350
400
200
22
6.0
30
70
12.00
34
M12
12.0
16
54
32
71
25
KALM-12 F
KALM-12 F
2700
1350
400
200
22
6.0
30
70
12.00
34
M12x1.25
12.0
16
54
32
71
25
KALM-14
KALM-14
3400
1700
700
350
25
12.0
35
75
14.00
38
M14
13.5
19
61
36
79
25
KALM-16
KALM-16
3900
1950
800
400
26
17.0
40
110
16.00
42
M16
15.0
21
66
37
88
23
KALM-16 F
KALM-16 F
3900
1950
800
400
26
17.0
40
110
16.00
42
M16x1.5
15.0
21
66
37
88
23
KALM-18
KALM-18
4200
2100
1000
500
29
20.0
45
150
18.00
46
M18x1.5
16.5
23
72
41
96
23
KALM-20
KALM-20
6000
3000
1300
650
32
25.0
55
200
20.00
50
M20x1.5
18.0
25
78
45
104
23
KALM-20 M20
KALM-20 M20
6000
3000
1300
650
32
25.0
55
200
20.00
50
M20x2.5
18.0
25
78
45
104
23
KALM-22
KALM-22
7200
3600
1500
750
34
25.0
60
-
22.00
56
M22x1.5
20.0
28
84
48
112
22
KALM-25
KALM-25
7500
3750
1900
950
39
45.0
65
-
25.00
61
M24x2.0
22.0
31
95
55
126
22
KALM-30
KALM-30
8800
4400
2300
1150
46
85.0
70
-
30.00
71
M30x2.0
25.0
37
112
66
147
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청