카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KALI - Rod end bearing with male thread, spherical ball iglidur® W300, inch, left-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/kali_asmtab.prj},{NB=KALI-06(0)},{ARTNR=KALI-06},{INFO=INFO},{SW=0},{SZK=1500},{SZL=750},{QK=350},{QL=175},{EG=0.875},{ADA=3.0},{ADK=15},{D1=0.3750},{D2=1.000},{D3=3/8-24},{D3NDM=0.3750},{DK=0.718},{C1=0.359},{B=0.500},{H=1.938},{I1=1.250},{I2=2.438},{SW1=22},{PPATH=assemblies/kali_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SZK
Max. static tensile strength Short term
[N]
SZL
Max. static tensile strength Long term
[N]
QK
Max. radial load Short term
[N]
QL
Max. radial load Long term
[N]
EG
Minimal thread depth
[인치]
ADA
Max. torque strength outside thread
[Nm]
ADK
Max. torque through Ball
[Nm]
D1
E10-Diameter
[인치]
D2
Diameter
[인치]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
C1
Width
[인치]
B
Width
[인치]
H
Height
[인치]
I1
Length
[인치]
I2
Height
[인치]
SW1
Max. swivel angle
[°]
KALI-03
KALI-03
390
200
70
35
0.525
0.5
3
0.1900
0.625
10-32
0.234
0.312
1.250
0.750
1.563
25
KALI-04
KALI-04
900
450
100
50
0.700
1.0
4
0.2500
0.750
1/4-28
0.250
0.365
1.562
1.000
1.937
25
KALI-05
KALI-05
1100
550
150
75
0.875
2.0
10
0.3125
0.875
5/16-24
0.312
0.437
1.875
1.250
2.313
25
KALI-06
KALI-06
1500
750
350
175
0.875
3.0
15
0.3750
1.000
3/8-24
0.359
0.500
1.938
1.250
2.438
22
KALI-07
KALI-07
2000
1000
400
200
0.962
6.0
25
0.4375
1.125
7/16-20
0.406
0.562
2.125
1.375
2.688
22
KALI-08
KALI-08
2500
1250
450
225
1.050
9.0
35
0.5000
1.312
1/2-20
0.453
0.625
2.428
1.500
2.094
22
KALI-10
KALI-10
3500
1750
600
300
1.137
12.0
50
0.6250
1.500
5/8-18
0.484
0.750
2.625
1.625
3.375
22
KALI-12
KALI-12
3900
1950
1000
500
1.226
25.0
70
0.7500
1.750
3/4-16
0.593
0.875
2.875
1.750
3.750
22
KALI-16
KALI-16
4400
2200
1300
650
1.488
45.0
85
1.0000
2.750
1-12
1.000
1.375
4.125
2.350
5.500
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청