카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
EBLM HT - High temperature rod ends with female thread,left-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/eblm_ht_asmtab.prj},{NB=EBLM-08 HT(0)},{ARTNR=EBLM-08 HT},{ARTNR1=EBLM-08HT},{INFO=INFO},{SW=0},{D1=8},{D2=24},{D3=M8},{DK=15.875},{D3NDM=8.000},{D4=13},{D5=16},{C1=6.0},{B=8},{H1=36},{L3=16},{L4=48.0},{W=SW14},{SW1=24},{PPATH=assemblies/eblm_ht_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
D1
E10-Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
C1
Width
[mm]
B
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Height
[mm]
SW1
Max. swivel angle
[°]
EBLM-06 HT
EBLM-06 HT
6
21
M6
11
13
4.4
6
30
12
40.5
27
EBLM-08 HT
EBLM-08 HT
8
24
M8
13
16
6.0
8
36
16
48.0
24
EBLM-10 HT
EBLM-10 HT
10
29
M10
15
19
7.0
9
43
18
57.5
24
EBLM-12 HT
EBLM-12 HT
12
34
M12
18
22
8.0
10
50
20
67.0
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청