카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
EALM - Rod end bearing with external thread, left-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/ealm_asmtab.prj},{NB=EALM-12 F(0)},{ARTNR=EALM-12 F},{ARTNR1=EALM-12F},{INFO=INFO},{SW=0},{SZK=3100},{SZL=1550},{QK=300},{QL=150},{EG=20},{ADA=6.0},{ADK=25.0},{D1=12},{D2=34},{D3=M12x1.25},{D3NDM=12.000},{D3P=1.250},{DK=18},{C1=8.0},{B=10},{H=54.0},{I1=29},{I2=71.0},{SW1=21.0},{PPATH=assemblies/ealm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SZK
Max. static tensile strength Short term
[N]
SZL
Max. static tensile strength Long term
[N]
QK
Max. radial load Short term
[N]
QL
Max. radial load Long term
[N]
EG
Minimal thread depth
[mm]
ADA
Max. torque strength outside thread
[Nm]
ADK
Max. torque through Ball
[Nm]
D1
E10-Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
C1
Width
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
I1
Length
[mm]
I2
Height
[mm]
SW1
Max. swivel angle
[°]
EALM-05
EALM-05
550
275
50
25
14
0.4
2.0
5
19
M5
4.4
6
36.0
20
45.5
33.0
EALM-06
EALM-06
850
425
80
40
14
0.5
2.5
6
21
M6
4.4
6
36.0
20
46.5
27.0
EALM-08
EALM-08
1600
800
160
80
17
2.0
7.0
8
24
M8
6.0
8
41.0
24
53.0
24.0
EALM-10
EALM-10
2600
1300
250
125
19
5.0
14.0
10
29
M10
7.0
9
47.5
27
62.0
24.0
EALM-10 F
EALM-10 F
2600
1300
250
125
19
3.0
14.0
10
29
M10x1.25
7.0
9
47.5
27
62.0
24.0
EALM-12
EALM-12
3100
1550
300
150
20
6.0
25.0
12
34
M12
8.0
10
54.0
29
71.0
21.0
EALM-12 F
EALM-12 F
3100
1550
300
150
20
6.0
25.0
12
34
M12x1.25
8.0
10
54.0
29
71.0
21.0
EALM-15
EALM-15
3400
1700
600
300
24
12.5
30.0
15
40
M14
10.0
12
63.0
34
83.0
21.0
EALM-17
EALM-17
3600
1800
900
450
26
17.5
35.0
17
46
M16
11.0
14
69.0
37
92.0
18.0
EALM-17 F
EALM-17 F
3600
1800
900
450
26
21.0
35.0
17
46
M16x1.5
11.0
14
69.0
37
92.0
18.0
EALM-20
EALM-20
6800
3400
1700
850
30
25.0
40.0
20
53
M20x1.5
13.0
16
80.0
43
106.5
16.0
EALM-20 M20
EALM-20 M20
6800
3400
1700
850
30
25.0
40.0
20
53
M20x2.5
13.0
16
80.0
43
106.5
16.0
EALM-25
EALM-25
7000
3500
1000
500
37
45.0
55.0
25
64
M24x2.0
17.0
20
97.0
53
129.0
16.0
EALM-30
EALM-30
7000
3500
2000
1000
46
85.0
70.0
30
73
M30x2.0
19.0
22
113.0
65
149.5
13.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청