카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
GERM - Clevis joints, right-hand thread
igus
igubal®
igubal® Clevis Joints
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gabelkopf/germ.prj},{NB=GERM-10},{ARTNR=GERM-10},{ARTNR1=GERM-10},{INFO=INFO},{SZK=4700},{SZL=2350},{QK=800},{QL=400},{AD=15.0},{D1=10},{G=20},{A1=20},{A2=20},{B1=10},{D2=M10},{D2NDM=10.000},{D2P=1.500},{D3=18},{F=0.5},{I1=52.0},{I2=40},{I3=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SZK
Max. Static Axial Tensile Strength GERM Short term
[N]
SZL
Max. Static Axial Tensile Strength GERM Long term
[N]
QK
Max. Radial Load Short term
[N]
QL
Max. Radial Load Long term
[N]
AD
Max. Torque Strength
[Nm]
D1
H9-Diameter
[mm]
G
h11-Length
[mm]
A1
Width
[mm]
A2
Height
[mm]
B1
B13- Length
[mm]
D2
Thread tolerance 6H
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
F
Length
[mm]
I1
Length
[mm]
I2
Length
[mm]
I3
Length
[mm]
GERM-04 M3.5
GERM-04 M3.5
650
325
250
125
0.4
4
8
8
8
4
M3.5
8
0.5
21.0
16
6.0
GERM-04
GERM-04
650
325
250
125
0.4
4
8
8
8
4
M4
8
0.5
21.0
16
6.0
GERM-05 DIN M4
GERM-05 DIN M4
1000
500
250
125
0.4
5
10
10
10
5
M4
9
0.5
25.0
20
7.5
GERM-05 DIN M5
GERM-05 DIN M5
1000
500
250
125
0.5
5
10
10
10
5
M5
9
0.5
25.0
20
7.5
GERM-05
GERM-05
1200
600
250
125
0.5
5
12
12
12
6
M5
10
0.5
31.0
24
9.0
GERM-05 DIN M5 LS
GERM-05 DIN M5 LS
1000
500
250
125
0.5
5
20
10
10
5
M5
9
0.5
36.0
30
7.5
GERM-06
GERM-06
1400
700
300
150
1.5
6
12
12
12
6
M6
10
0.5
31.0
24
9.0
GERM-06 LS
GERM-06 LS
1400
700
130
65
1.5
6
24
12
12
6
M6
10
0.5
43.0
36
9.0
GERM-08
GERM-08
2700
1350
350
325
5.0
8
16
16
16
8
M8
14
0.5
42.0
32
12.0
GERM-10
GERM-10
4700
2350
800
400
15.0
10
20
20
20
10
M10
18
0.5
52.0
40
15.0
GERM-10 F
GERM-10 F
4700
2350
800
400
6.0
10
20
20
20
10
M10x1.25
18
0.5
52.0
40
15.0
GERM-12
GERM-12
5700
2850
900
450
20.0
12
24
24
24
12
M12
20
0.5
62.0
48
18.0
GERM-12 F
GERM-12 F
5700
2850
900
450
15.0
12
24
24
24
12
M12x1.25
20
0.5
62.0
48
18.0
GERM-14
GERM-14
6600
3300
1000
500
25.0
14
28
27
27
14
M14
24
0.5
72.0
56
22.5
GERM-15
GERM-15
3200
1600
1000
500
25.0
15
28
27
27
14
M14
24
0.5
72.0
56
22.5
GERM-16
GERM-16
7500
3750
1200
600
30.0
16
32
32
32
16
M16
26
1.0
83.0
64
24.0
GERM-16 F
GERM-16 F
7500
3750
1200
600
27.5
16
32
32
32
16
M16x1.5
26
1.0
83.0
64
24.0
GERM-17
GERM-17
3600
1800
1200
600
30.0
17
32
32
32
16
M16
26
1.0
83.0
64
24.0
GERM-17 F
GERM-17 F
3600
1800
1200
600
27.5
17
32
32
32
16
M16x1.5
26
1.0
83.0
64
24.0
GERM-20
GERM-20
9500
4750
3000
1500
60.0
20
40
40
40
20
M20x1.5
34
1.0
105.0
80
30.0
GERM-20 M20
GERM-20 M20
9500
4750
3000
1500
80.0
20
40
40
40
20
M20x2.5
34
1.0
105.0
80
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청