카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Split bearings (clips2) - easy assembly, inch sizes
igus
iglidur®
iglidur® Clips2
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_clips2/iglidur_clips2_inch.prj},{NB=MYI-08-08},{ARTNR=MYI-08-08},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® Clips2, inch Abmessungen},{D1=1/2},{D1IN=0.5000},{D1MIN=0.5000},{D1MAX=0.4990},{D2=0.5618},{D2MIN=0.5635},{D2MAX=0.5618},{D3=3/4},{D3IN=0.7500},{B1=1/2},{B1IN=0.5000},{B2=0.0299},{R=0.5},{ANG=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[인치]
D1MIN
Shaft diameter min.
[인치]
D1MAX
Shaft diameter max.
[인치]
D2
Outside diameter
[인치]
D2MIN
Housing bore min.
[인치]
D2MAX
Housing bore max.
[인치]
D3
Flange diameter
[인치]
B1
Overall length
[인치]
B2
Flange thickness
[인치]
R
Radius max.
[mm]
MYI-03-03
MYI-03-03
iglidur® Clips2, inch siz...
3/16
0.1875
0.1865
0.2339
0.2351
0.2339
19/61
3/16
0.0252
0.5
MYI-04-04
MYI-04-04
iglidur® Clips2, inch siz...
1/4
0.0025
0.2490
0.2965
0.2979
0.2965
13/32
1/4
0.0252
0.5
MYI-05-05
MYI-05-05
iglidur® Clips2, inch siz...
5/16
0.3125
0.3115
0.3744
0.3758
0.3744
1/2
5/16
0.0299
0.5
MYI-05-10
MYI-05-10
iglidur® Clips2, inch siz...
5/16
0.3125
0.3115
0.3744
0.3758
0.3744
1/2
5/8
0.0299
0.5
MYI-06-06
MYI-06-06
iglidur® Clips2, inch siz...
3/8
0.3750
0.3740
0.4370
0.4387
0.4370
19/32
3/8
0.0299
0.5
MYI-07-07
MYI-07-07
iglidur® Clips2, inch siz...
7/16
0.4375
0.4365
0.4996
0.5013
0.4996
21/32
7/16
0.0299
0.5
MYI-08-06
MYI-08-06
iglidur® Clips2, inch siz...
1/2
0.5000
0.4990
0.5618
0.5635
0.5618
3/4
3/4
0.0299
0.5
MYI-08-08
MYI-08-08
iglidur® Clips2, inch siz...
1/2
0.5000
0.4990
0.5618
0.5635
0.5618
3/4
1/2
0.0299
0.5
MYI-10-07
MYI-10-07
iglidur® Clips2, inch siz...
5/8
0.6250
0.6240
0.6870
0.6887
0.6870
15/16
7/16
0.0299
0.5
MYI-10-10
MYI-10-10
iglidur® Clips2, inch siz...
5/8
0.6250
0.6240
0.6870
0.6887
0.6870
15/16
5/8
0.0299
0.5
MYI-10-18
MYI-10-18
iglidur® Clips2, inch siz...
5/8
0.6250
0.6240
0.6870
0.6887
0.6870
15/16
1 1/8
0.0299
0.5
MYI-12-12
MYI-12-12
iglidur® Clips2, inch siz...
3/4
0.7500
0.7490
0.8118
0.8139
0.8118
1 1/8
3/4
0.0299
0.5
MYI-12-18
MYI-12-18
iglidur® Clips2, inch siz...
3/4
0.7500
0.7490
0.8118
0.8139
0.8118
1 1/8
1 1/8
0.0299
0.5
MYI-14-7,5
MYI-14-7,5
iglidur® Clips2, inch siz...
7/8
0.8750
0.8740
0.9370
0.9391
0.9370
1 5/16
15/32
0.0299
0.5
MYI-14-14
MYI-14-14
iglidur® Clips2, inch siz...
7/8
0.8750
0.8740
0.9370
0.9391
0.9370
1 5/16
7/8
0.0299
0.5
MYI-16-14
MYI-16-14
iglidur® Clips2, inch siz...
1
1.0000
0.9985
1.0933
1.0954
1.0933
1 1/2
7/8
0.0449
0.5
MYI-16-16
MYI-16-16
iglidur® Clips2, inch siz...
1
1.0000
0.9985
1.0933
1.0954
1.0933
1 1/2
1
0.0449
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청