카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
RJUME-05 - Pillow Block, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rjume_05_asmtab.prj},{NB=RJUME-05-20},{INFO=INFO},{AUS=JUME-05},{AUS1= 'JUME-05', 'Standard', 'XUME-05', 'Für hohe Temperaturen', 'JUME-15' , 'Mit reduziertem Lagerspiel'},{CNSMASSEXACT=132},{W=20},{TOL=einstellbar},{PMAX1=1500},{PMAX2=10500},{D1=20},{H=23},{H1=45},{A=53},{M=26.5},{E=40},{E1=20.0},{S=9.5},{S1=5.3},{S2=M 6},{S2NDM=6},{SB=2},{N1=22},{N2=13},{L=30},{PPATH=assemblies/rjume_05_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
W
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
PMAX1
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa
[N]
PMAX2
Pmax. Static Load P = 35 MPa
[N]
D1
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
A
Width
[mm]
M
Length
[mm]
E
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
S
Diameter
[mm]
S1
Diameter
ⁿ/ₐ
S2
Thread
ⁿ/ₐ
SB
Length
[mm]
N1
Height
[mm]
N2
Height
[mm]
L
Length
[mm]
RJUME-05-12
RJUME-05-12
78
12
adjustable
840
5880
12
17
33
40
20.0
29
18.0
8.0
4.3
M 5
2
16
11
28
RJUME-05-16
RJUME-05-16
106
16
adjustable
1200
8400
16
19
38
45
22.5
34
19.0
8.0
4.3
M 5
2
18
11
30
RJUME-05-20
RJUME-05-20
132
20
adjustable
1500
10500
20
23
45
53
26.5
40
20.0
9.5
5.3
M 6
2
22
13
30
RJUME-05-25
RJUME-05-25
253
25
adjustable
2500
17500
25
27
54
62
31.0
48
25.5
11.0
6.6
M 8
2
26
18
40
RJUME-05-30
RJUME-05-30
374
30
adjustable
3750
26250
30
30
60
67
33.5
53
30.5
11.0
6.6
M 8
2
29
18
50
RJUME-05-40
RJUME-05-40
713
40
adjustable
6000
42000
40
39
76
87
43.5
69
36.0
15.0
8.4
M10
2
38
22
60
RJUME-05-50
RJUME-05-50
1168
50
adjustable
8750
61250
50
47
92
103
51.5
82
44.0
18.0
10.5
M12
2
46
26
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청