카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
RJM-01 - Solid Plastic Bearing, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rjm_01.prj},{NB=RJM-01-16},{ARTNR=RJM-01-16},{INFO=INFO},{CNSMASSEXACT=13},{W=16},{TOL=0.032 - 0.075},{PMAX1=720},{PMAX2=5040},{PE=1100},{D1=16},{D2=26},{B=36},{B1=24.6},{S=1.30},{DN=24.2},{D3=11.125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
W
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance for D1
[mm]
PMAX1
Pmax. Dynamic Load P = 2.5 MPa
[N]
PMAX2
Pmax. Static Load P = 17.5 MPa
[N]
PE
Press fit Insertion Force
[N]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
B1
Length
[mm]
S
Length
[mm]
DN
Diameter
[mm]
RJM-01-08
RJM-01-08
4
8
0.025 - 0.061
250
1750
400
8
16
25
16.2
1.10
15.2
RJM-01-10
RJM-01-10
7
10
0.032 - 0.075
363
2538
700
10
19
29
21.6
1.30
17.5
RJM-01-12
RJM-01-12
9
12
0.032 - 0.075
480
3360
1300
12
22
32
22.6
1.30
20.5
RJM-01-16
RJM-01-16
13
16
0.032 - 0.075
720
5040
1100
16
26
36
24.6
1.30
24.2
RJM-01-20
RJM-01-20
24
20
0.040 - 0.092
1125
7875
1500
20
32
45
31.2
1.60
29.6
RJM-01-25
RJM-01-25
47
25
0.040 - 0.092
1813
12688
3500
25
40
58
43.7
1.85
36.5
RJM-01-30
RJM-01-30
72
30
0.040 - 0.092
2550
17850
4500
30
47
68
51.7
1.85
43.5
RJM-01-40
RJM-01-40
127
40
0.050 - 0.112
4000
28000
4200
40
62
80
60.3
2.15
57.8
RJM-01-50
RJM-01-50
242
50
0.060 - 0.134
6250
43750
5100
50
75
100
77.3
2.65
70.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청