카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
RJ260UM-02 - Compact Bearing, Low cost, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rj260um_02.prj},{NB=RJ260UM-02-25},{ARTNR=RJ260UM-02-25},{INFO=INFO},{CNSMASSEXACT=22.8},{W=25},{TOL=0.040 - 0.095},{D1=25},{D2=35},{B=40},{C=2.0x15°},{PMAX1=1250},{PMAX2=8750},{H=13.25},{X=16},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
W
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
PMAX1
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa
[N]
PMAX2
Pmax. Static Load P = 35 MPa
[N]
RJ260UM-02-12
RJ260UM-02-12
6.2
12
0.035 - 0.080
12
19
28
1.5x15°
420
2940
RJ260UM-02-16
RJ260UM-02-16
9.7
16
0.035 - 0.080
16
24
30
1.5x15°
600
2400
RJ260UM-02-20
RJ260UM-02-20
11.7
20
0.040 - 0.095
20
28
30
2.0x15°
750
5250
RJ260UM-02-25
RJ260UM-02-25
22.8
25
0.040 - 0.095
25
35
40
2.0x15°
1250
8750
RJ260M-02-12
RJ260M-02-12
6.2
12
0.035 - 0.080
12
19
28
1.5x15°
420
2940
RJ260M-02-16
RJ260M-02-16
9.7
16
0.035 - 0.080
16
24
30
1.5x15°
600
2400
RJ260M-02-20
RJ260M-02-20
11.7
20
0.040 - 0.095
20
28
30
2.0x15°
750
5250
RJ260M-02-25
RJ260M-02-25
22.8
25
0.040 - 0.095
25
35
40
2.0x15°
1250
8750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청